Cómo comprobar el estado de las pilas de botón

Unidad de medida de fuente Expert
+ Unidad de medición de fuentes Expert para Expert

Pruebas y modelización de pilas de botón

Las pruebas de las pilas de botón requieren una conexión eléctrica controlada, una medición precisa de la tensión y la corriente, y una fuente/carga programable capaz tanto de suministrar como de absorber corriente. Una conexión de cuatro hilos mide la tensión en los terminales de la pila y reduce el error derivado de la resistencia de los cables. Se comienza con la tensión en circuito abierto y, a continuación, se aplica una carga definida o un perfil de corriente dinámico mientras se registran la tensión y la corriente en los terminales. La validación de la capacidad de la pila se lleva a cabo descargándola hasta una tensión de corte especificada e integrando la carga suministrada. La medición de la resistencia interna utiliza pulsos cortos de corriente seguidos de períodos de reposo, y la resistencia se calcula a partir del cambio correspondiente en la tensión y la corriente de carga. Estas mediciones proporcionan los datos eléctricos necesarios para caracterizar la célula en condiciones de funcionamiento definidas.

La modelización de la batería amplía la prueba a lo largo de todo el estado de carga mediante la medición periódica de la tensión en circuito abierto y la resistencia interna en serie a medida que se descarga la celda. La anchura del pulso y el tiempo de reposo se ajustan para que se correspondan con el comportamiento del dispositivo previsto, de modo que el modelo refleje la respuesta de la celda ante una demanda de corriente representativa. Las pruebas de descarga de la batería pueden realizarse con corriente constante o con un perfil de carga dinámica importado, registrándose la tensión, la corriente, la capacidad extraída y la temperatura a lo largo de toda la prueba. La prueba se detiene cuando se alcanza la condición de corte seleccionada, como la tensión en circuito abierto, la tensión de carga o la capacidad consumida. El modelo de batería resultante puede exportarse para su análisis o reutilizarse para la emulación de la batería, mientras que la capacidad medida puede compararse con las especificaciones de la célula o con una muestra de referencia.

Solución para la prueba de pilas de botón

Realice la prueba conectando la pila de botón con cables de detección remota y aplicando un perfil de descarga controlado, al tiempo que se miden la tensión en los terminales y la corriente. La unidad de medida y fuente de sobremesa « Expert » ofrece una plataforma de fuente/medida de dos cuadrantes para la prueba de pilas de botón, lo que permite suministrar y absorber corriente de forma controlada, junto con mediciones eléctricas precisas. La configuración permite registrar la tensión en circuito abierto, la tensión bajo carga, la corriente, la capacidad extraída y la respuesta a impulsos cortos utilizada para la medición de la resistencia interna. El modelado de la batería se crea repitiendo mediciones de tensión en circuito abierto y de resistencia a intervalos definidos de estado de carga durante la descarga. Para la validación de la capacidad de la batería, la célula se descarga hasta una condición de corte seleccionada, mientras se acumula la carga suministrada. Las pruebas de descarga de la batería pueden utilizar perfiles de corriente constantes o dinámicos, y el registro de datos permite el análisis posterior de la tensión, la corriente, la capacidad y los parámetros del modelo. El mismo flujo de trabajo también puede crear un modelo para la posterior emulación de la batería.

Diagrama de bloques de la solución para la prueba de pilas de botón

Cómo comprobar el estado de las pilas de botón: diagrama de bloques

Descubre los productos de nuestra solución de pruebas para pilas de botón

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?