現実的なGNSS環境をシミュレートする方法

PNT X
+ PNT X

現実的なGNSS環境をシミュレートする方法

全地球航法衛星システム(GNSS)受信機は、見晴らしの良い屋外から、建物や障害物、干渉が衛星信号の受信に影響を与える密集した市街地に至るまで、幅広い環境において確実な動作が求められます。

このような条件下での受信機性能の検証は困難を伴う場合があります。実天空テストでは受信機を現実的な衛星信号にさらすことができますが、環境条件、衛星の可視性、および信号品質は常に変化します。これにより、エンジニアは特定のシナリオの再現、性能問題の切り分け、あるいは異なるテスト実行間での受信機動作の比較を行うことが困難になります。

GNSSシミュレーションソリューション

GNSSシミュレーションにより、エンジニアは制御された実験室環境で衛星信号条件を再現でき、実天空テストに代わる再現可能な手段を提供します。

GNSSシミュレータを使用することで、エンジニアは衛星コンステレーション、受信機の軌道、信号レベル、および環境条件を定義し、さまざまな動作シナリオにわたって受信機の性能を評価できます。シミュレータの機能に応じて、テストには衛星の可視性の変化、信号減衰、マルチパス、および干渉効果を組み込むことができます。

実験室でこれらの条件を再現することにより、エンジニアは一貫したテストシナリオを使用して、受信機の捕捉、追尾、測位精度、および航法性能を調査できます。

同一の条件を繰り返す機能により、開発チームは受信機の問題を切り分け、設計変更を比較し、より効率的に性能を検証することができます。

その結果、現実的な衛星信号シミュレーションと、体系的な受信機テストに必要な再現性を組み合わせた、より管理された効率的なGNSS検証プロセスが実現します。

PNT x GNSSシミュレーションのブロック図を見る

PNT × GNSS シミュレーションのブロック図

GNSSエミュレーション製品群を見る

リソースのご紹介

GNSSシミュレーションのための追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?