Wie man realistische GNSS-Umgebungen simuliert

PNT X
+ PNT X

Wie man realistische GNSS-Umgebungen simuliert

Empfänger für globale Navigationssatellitensysteme (GNSS) müssen in unterschiedlichsten Umgebungen zuverlässig funktionieren, vom offenen Himmel bis hin zu dicht besiedelten Stadtgebieten, wo Gebäude, Hindernisse und Störungen den Satellitensignalempfang beeinträchtigen können.

Die Validierung der Empfängerleistung unter diesen Bedingungen kann eine Herausforderung darstellen. Tests mit realen Satellitensignalen setzen die Empfänger zwar diesen aus, doch Umgebungsbedingungen, Satellitensichtbarkeit und Signalqualität ändern sich ständig. Dies erschwert es Ingenieuren, bestimmte Szenarien zu reproduzieren, Leistungsprobleme zu isolieren oder das Empfängerverhalten in verschiedenen Testläufen zu vergleichen.

GNSS-Simulationslösung

Die GNSS-Simulation ermöglicht es Ingenieuren, Satellitensignalbedingungen in einer kontrollierten Laborumgebung nachzubilden und bietet somit eine wiederholbare Alternative zu Tests am realen Himmel.

Mithilfe eines GNSS-Simulators können Ingenieure Satellitenkonstellationen, Empfängertrajektorien, Signalpegel und Umgebungsbedingungen definieren, um die Empfängerleistung in verschiedenen Betriebsszenarien zu bewerten. Je nach den Möglichkeiten des Simulators können Tests Änderungen der Satellitensichtbarkeit, Signaldämpfung, Mehrwegeausbreitung und Interferenzeffekte berücksichtigen.

Durch die Nachbildung dieser Bedingungen im Labor können Ingenieure die Empfängererfassung, die Verfolgung, die Positionsgenauigkeit und die Navigationsleistung anhand konsistenter Testszenarien untersuchen.

Die Möglichkeit, identische Bedingungen zu wiederholen, erlaubt es den Entwicklungsteams, Empfängerprobleme zu isolieren, Designänderungen zu vergleichen und die Leistung effizienter zu validieren.

Das Ergebnis ist ein kontrollierterer und effizienterer GNSS-Validierungsprozess, der eine realistische Satellitensignal-Simulation mit der für systematische Empfängertests erforderlichen Wiederholbarkeit kombiniert.

Siehe Blockdiagramm der PNT x GNSS-Simulation

Blockdiagramm der PNT x GNSS-Simulation

Entdecken Sie Produkte aus unserem GNSS-Emulationsportfolio

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die GNSS-Simulation

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?