Como simular ambientes GNSS realistas

PNT X
+ PNT X

Como simular ambientes GNSS realistas

Os receptores do Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS) devem funcionar de maneira confiável em uma ampla variedade de ambientes, desde áreas a céu aberto até áreas urbanas densas, onde edifícios, obstáculos e interferências podem afetar a recepção do sinal de satélite.

Validar o desempenho do receptor nessas condições pode ser um desafio. Os testes em céu aberto expõem os receptores a sinais de satélite realistas, mas as condições ambientais, a visibilidade dos satélites e a qualidade do sinal estão em constante mudança. Isso dificulta que os engenheiros reproduzam cenários específicos, identifiquem problemas de desempenho ou comparem o comportamento do receptor entre diferentes séries de testes.

Solução de simulação de GNSS

A simulação de GNSS permite que os engenheiros recriem as condições do sinal de satélite em um ambiente controlado de laboratório, oferecendo uma alternativa repetível aos testes em condições reais.

Com o uso de um simulador de GNSS, os engenheiros podem definir constelações de satélites, trajetórias dos receptores, níveis de sinal e condições ambientais para avaliar o desempenho dos receptores em diversos cenários operacionais. Dependendo dos recursos do simulador, os testes podem incorporar variações na visibilidade dos satélites, atenuação do sinal, multipath e efeitos de interferência.

Ao reproduzir essas condições em laboratório, os engenheiros podem investigar a aquisição, o rastreamento, a precisão de posicionamento e o desempenho de navegação do receptor por meio de cenários de teste consistentes.

A capacidade de reproduzir condições idênticas permite que as equipes de desenvolvimento isolem problemas no receptor, comparem alterações no projeto e validem o desempenho de forma mais eficiente.

O resultado é um processo de validação do GNSS mais controlado e eficiente, que combina a simulação realista do sinal de satélite com a repetibilidade necessária para testes sistemáticos do receptor.

Veja o diagrama de blocos da simulação PNT X GNSS

Diagrama de blocos da simulação PNT X GNSS

Conheça os produtos do nosso portfólio de emulação de GNSS

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para simulação de GNSS

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?