DAQ測定値を過電圧から保護する方法

データ収集システム
+ データ収集システム

測定チャンネルの保護

多チャンネル電圧測定では、スイッチングハードウェアのサポートされる電圧範囲内に各入力を維持しながら、データアクイジションシステム(DAQ)が複数のテストポイントを測定回路に順次接続する必要があります。低電圧データアクイジション構成では、テスト対象デバイスからの信号が、順番にスキャンされる個々のマルチプレクサチャンネルに接続されます。セットアップでは、デバイスの状態、不適切な接続、または動作状態の変化により、チャンネルが意図した範囲を超えて予期せず上昇する状況を考慮する必要があります。自動電圧安全性モニタリングにより、測定パス内の範囲外入力が検出されます。保護回路が過電圧状態を検出すると、過剰な電圧が下流の測定回路に接続されたままになるのではなく、影響を受けた測定パスがDAQバックプレーンから切り離され、多チャンネル電圧測定時のDAQ過電圧保護が提供されます。

入力状態が修正され、電圧がサポートされている範囲に戻った後、スキャンまたはモニタリングを再開できます。DAQは測定シーケンスを制御し、マルチプレクサは選択した各チャンネルを測定回路に接続するために必要なスイッチングパスを提供します。測定構成とテストポイントの配置に応じて、2線式または4線式のスイッチングを選択できます。低電圧データアクイジションでは、セットアップによって、期待される信号範囲、各入力での最大電圧、チャンネル接続、スキャン順序、測定機能、および異常な電圧状態に対するシステムの応答を定義する必要があります。エンジニアは、チャンネルリストの設定、必要な測定の取得、範囲外入力のモニタリング、検出された過電圧状態への対応、および電気的状態が修正された後の測定シーケンスの再開を行うことができます。これにより、チャンネルスイッチング、電圧モニタリング、保護、および制御された復旧が、同じ多チャンネル電圧測定ワークフロー内で統合されます。

過電圧保護機能付きDAQソリューション

信頼性の高い多チャンネル電圧測定を実行するには、入力電圧がスイッチングおよび測定ハードウェアのサポートされる動作範囲内に収まるようにしながら、各信号をマルチプレクサ経由でルーティングする必要があります。キーサイトのデータアクイジションシステムおよび20チャンネル低電圧マルチプレクサは、自動チャンネルスキャンと電圧安全性モニタリングを備えた低電圧データアクイジションをサポートします。マルチプレクサは20チャンネルの2線式または4線式スイッチングを提供し、回路保護とスイッチングのために最大40 Vpkをサポートします。高電圧保護回路が過電圧状態を検出すると、保護応答によってモジュールのバックプレーンリレーが開き、範囲外の入力が通常の測定パスを通じて接続されたままになるのを防ぎます。入力がサポート範囲に戻った後、スキャンまたはモニタリングを再開できます。このDAQ過電圧保護ワークフローは、多チャンネル電圧測定、チャンネルスイッチング、過電圧検出、および制御された復旧を組み合わせながら、意図しない高電圧状態から下流の測定ハードウェアを保護するのに役立ちます。

過電圧保護DAQソリューションのデモを見る

当社の過電圧保護DAQソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?