データロギングでのスイッチング過渡現象を特定し低減する方法

ホワイトペーパー

データ収集/スイッチユニットまたはデータロガーを使用して連続測定を実行する場合、問題が発生しても、それに気付かない場合すらあります。スイッチングシステムの過渡現象は、測定結果を混乱させ、チャネル間のクロストークを引き起こし、リレーに損傷を与える可能性があります。この技術記事は、スイッチング過渡現象に関連する問題の認識、理解、および解決に役立ちます。当社の例ではKeysight DAQ970Aデータ収集システムを使用しますが、ここで説明する原則は、どのテスト機器ベンダーのデータ収集/スイッチユニットおよびスイッチカードにもあてはまります。