Como proteger as medições do DAQ contra sobretensão

Sistema de aquisição de dados
+ Sistema de aquisição de dados

Proteger canais de medição

A medição de tensão multicanal exige que o sistema de aquisição de dados (DAQ) conecte sequencialmente vários pontos de teste aos circuitos de medição, mantendo cada entrada dentro da faixa de tensão suportada pelo hardware de comutação. Em uma configuração de aquisição de dados de baixa tensão, os sinais do dispositivo em teste são conectados a canais individuais do multiplexador, que são varridos em sequência. A configuração deve levar em conta a possibilidade de um canal ultrapassar inesperadamente sua faixa prevista devido a uma condição do dispositivo, conexão incorreta ou mudança no estado operacional. O monitoramento automático de segurança de tensão detecta uma entrada fora da faixa dentro do caminho de medição. Quando o circuito de proteção detecta uma condição de sobretensão, o caminho de medição afetado é isolado do backplane do DAQ, em vez de permitir que a tensão excessiva permaneça conectada aos circuitos de medição a jusante, proporcionando proteção contra sobretensão ao DAQ durante a medição de tensão multicanal.

Após a correção da condição de entrada e o retorno da tensão à faixa suportada, a varredura ou o monitoramento podem ser retomados. O DAQ controla a sequência de medição, enquanto o multiplexador fornece os caminhos de comutação necessários para conectar cada canal selecionado ao circuito de medição. É possível selecionar a comutação de dois ou quatro fios, de acordo com a configuração da medição e o arranjo dos pontos de teste. Para a aquisição de dados de baixa tensão, a configuração deve definir a faixa de sinal esperada, a tensão máxima em cada entrada, as conexões dos canais, a ordem de varredura, as funções de medição e a resposta do sistema a uma condição de tensão anormal. Os engenheiros podem configurar a lista de canais, adquirir as medições necessárias, monitorar entradas fora da faixa, responder a condições de sobretensão detectadas e retomar a sequência de medição após a correção da condição elétrica. Isso combina comutação de canais, monitoramento de tensão, proteção e recuperação controlada dentro do mesmo fluxo de trabalho de medição de tensão multicanal.

Solução de aquisição de dados (DAQ) com proteção contra sobretensão

Para realizar medições confiáveis de tensão em múltiplos canais, é necessário direcionar cada sinal por meio de um multiplexador, garantindo que as tensões de entrada permaneçam dentro da faixa operacional suportada pelo hardware de comutação e medição. O sistema de aquisição de dados da Keysight e o multiplexador de baixa tensão de 20 canais oferecem suporte à aquisição de dados de baixa tensão com varredura automatizada de canais e monitoramento de segurança de tensão. O multiplexador oferece 20 canais de comutação de dois ou quatro fios e suporta até 40 Vpk para proteção de circuitos e comutação. Quando seu circuito de proteção contra alta tensão detecta uma condição de sobretensão, a resposta de proteção abre os relés do backplane do módulo, impedindo que a entrada fora da faixa permaneça conectada pelo caminho normal de medição. Depois que a entrada retorna à faixa suportada, a varredura ou o monitoramento podem ser retomados. Esse fluxo de trabalho de proteção contra sobretensão do DAQ combina medição de tensão multicanal, comutação de canais, detecção de sobretensão e recuperação controlada, ao mesmo tempo em que ajuda a proteger o hardware de medição a jusante contra condições indesejadas de alta tensão.

Veja a demonstração da solução de aquisição de dados (DAQ) com proteção contra sobretensão

Conheça os produtos da nossa solução de aquisição de dados (DAQ) com proteção contra sobretensão

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?