コンプレッサーの振動と騒音の測定方法

データ収集システム
+ データ収集システム

ノイズ源の早期特定

冷蔵庫やエアコンのコンプレッサーは、起動時、定常動作時、停止時に不要な振動や可聴ノイズを発生させることがあります。これらの挙動は、製品の品質認識に影響を与え、トラブルシューティングをより困難にする可能性があります。特に、エンジニアがその原因が構造共振、機械的不均衡、取り付けの問題、あるいはその他のシステムレベルの問題であるかを判断する必要がある場合、その困難さは増します。

製品性能を向上させるためには、エンジニアリングチームは、振動挙動を測定し、動作条件を比較し、不要なノイズの主要な原因を特定するための再現性のある方法を必要とします。より優れた測定洞察は、設計変更の検証、減衰効果の評価、トラブルシューティングサイクルの短縮、および製品開発、システム検証、音響性能最適化におけるより確実な意思決定を支援します。

コンプレッサーの振動・騒音測定ソリューション

コンプレッサの振動・騒音測定ワークフローでは、キーサイトのデータ収集システム(DAQ)を使用して、起動時、定常運転時、停止時の振動挙動を捕捉・解析します。この測定セットアップは、時間領域と周波数領域の両方の解析をサポートしており、エンジニアが主要な振動成分を特定し、動作条件を比較し、測定された特性を可能性のある騒音源と関連付けるのに役立ちます。より明確な診断洞察により、チームはより効率的にトラブルシューティングを行い、減衰戦略の有効性を評価し、客観的なデータに基づいて機械設計の変更を検証できます。その結果、開発および検証中にコンプレッサの音響挙動、性能、および全体的な製品品質を最適化する際に、より迅速な根本原因の特定と、より確実な意思決定が可能になります。

コンプレッサの振動・ノイズ測定ソリューションのブロック図を参照

コンプレッサーの振動・騒音測定ソリューションのブロック図

コンプレッサの振動・騒音測定ソリューション向け製品を探す

リソースのご紹介

コンプレッサの振動・騒音測定に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?