EVの回生電力試験の実施方法

HEV/EV用電力変換装置
+ HEV / EVパワーコンバータ

回生電力フローの検証

回生DC-DCコンバータのテストでは、回生動作状態において安定した電圧および電流の遷移を維持しながら、双方向のエネルギーフローが可能なソースおよびシンクシステムが必要です。エンジニアは、高調波歪み、力率、過渡応答、および熱負荷挙動をモニタリングしながら、回生動作時に電力がどのくらい効率的に交流(AC)電源網に送り返されるかを評価します。また、正確な検証には、ソース動作とシンク動作の間の遷移時における同期波形測定も必要となります。

回生電力検証ワークフローでは、双方向のソースおよびシンクシステム、電力アナライザ、高電圧安全システム、および車載用負荷シミュレーションを組み合わせます。エンジニアは、全高調波歪みおよびAC電源網への返還電力品質を測定しながら、さまざまな回生条件、バッテリー電圧、および負荷状態におけるコンバータの動作を特長付けます。また、検証には、製造または検証環境内で複数の回生テストシステムが同時に動作する際の、施設レベルの電力品質への影響の評価が含まれる場合もあります。

再生可能エネルギーを用いたEV出力試験ソリューション

回生DC-DCコンバータの検証には、AC電源網への制御された回生機能を備えた、シームレスな双方向電力フローが可能なソースおよびシンク・アーキテクチャが必要です。このソリューションは、回生電力変換、同期波形測定、および高精度な電力解析計測器を組み合わせて、現実的な電気自動車の回生動作条件をエミュレートします。回生電力システムは、統合されたソースおよびシンク動作をサポートし、従来の電子負荷と比較して発熱量を抑えながら、吸収した電力をAC電源網に返還します。電力アナライザは、回生動作中の効率特性評価、全高調波歪み評価、および力率解析のための、同期された電圧および電流測定を提供します。HEV/EVパワーコンバータは、回生ソース/シンク機能と高電圧安全切断機能を統合し、より安全な車載コンバータの検証をサポートします。これらのソリューションが一体となって、ハイブリッド車および電気自動車のDC-DCコンバータシステムの回生検証ワークフローをサポートすると同時に、エンジニアによる返還電力品質およびシステム効率の評価を支援します。

回生EV電力テストソリューションのブロック図

回生EV電力テストソリューションのブロック図

回生EV電力テストソリューションの製品をみる

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?