Como realizar testes de potência regenerativa em veículos elétricos

Conversor de energia para veículos híbridos (HEV) e elétricos (EV)
+ Conversor de energia para veículos híbridos elétricos ( HEV ) e veículos elétricos (EV)

Validar o fluxo de energia regenerativa

Os testes em conversores regenerativos de corrente contínua para corrente contínua exigem sistemas de alimentação e dissipação capazes de permitir o fluxo bidirecional de energia, mantendo transições estáveis de tensão e corrente durante os estados de operação regenerativa. Os engenheiros avaliam a eficiência com que a energia é transferida de volta para a rede de corrente alternada durante a operação regenerativa, ao mesmo tempo em que monitoram a distorção harmônica, o fator de potência, a resposta transitória e o comportamento da carga térmica. Uma validação precisa também requer medições sincronizadas de formas de onda durante as transições entre as operações de alimentação e dissipação.

Os fluxos de trabalho de validação de energia regenerativa combinam sistemas bidirecionais de fonte e dissipador, analisadores de potência, sistemas de segurança de alta tensão e simulação de carga automotiva. Os engenheiros caracterizam o funcionamento do conversor em diversas condições regenerativas, tensões de bateria e estados de carga, ao mesmo tempo em que medem a distorção harmônica total e a qualidade da energia devolvida à rede elétrica de corrente alternada. A validação também pode incluir a avaliação dos impactos na qualidade da energia em nível da instalação quando vários sistemas de teste regenerativo operam simultaneamente em ambientes de fabricação ou validação.

Solução para testes de energia regenerativa em veículos elétricos

A validação do conversor regenerativo de corrente contínua para corrente contínua requer uma arquitetura de fonte e dissipador capaz de um fluxo de potência bidirecional contínuo, com regeneração controlada de volta à rede de corrente alternada. A solução combina conversão de potência regenerativa, medições sincronizadas de forma de onda e instrumentação de análise de potência de alta precisão para emular condições realistas de operação regenerativa de veículos elétricos. O sistema de potência regenerativa suporta operação integrada de fonte e dissipador, ao mesmo tempo em que devolve a potência absorvida à rede de CA com dissipação de calor reduzida em comparação com cargas eletrônicas convencionais. O analisador de potência fornece medições sincronizadas de tensão e corrente para caracterização de eficiência, avaliação da distorção harmônica total e análise do fator de potência durante a operação regenerativa. O conversor de potência para veículos híbridos (HEV) e elétricos (EV) integra a capacidade regenerativa de fonte/destinatário com a funcionalidade de desconexão de segurança de alta tensão para oferecer suporte a uma validação mais segura de conversores automotivos. Juntas, essas soluções oferecem suporte a fluxos de trabalho de validação regenerativa para sistemas conversores CC-CC de veículos híbridos e elétricos, ao mesmo tempo em que ajudam os engenheiros a avaliar a qualidade da energia devolvida e a eficiência do sistema.

Diagrama de blocos da solução de testes de energia regenerativa para veículos elétricos

Diagrama de blocos da solução de testes de energia regenerativa para veículos elétricos

Conheça os produtos da nossa solução de testes de energia regenerativa para veículos elétricos

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?