Wie man Tests zur regenerativen Energierückgewinnung bei Elektrofahrzeugen durchführt

HEV/EV-Leistungswandler
+ HEV / EV Stromwandler

Validierung des regenerativen Energieflusses

Die Prüfung von regenerativen Gleichstrom-Gleichstrom-Umrichtern erfordert Quell- und Senkensysteme, die einen bidirektionalen Energiefluss ermöglichen und gleichzeitig stabile Spannungs- und Stromübergänge im regenerativen Betriebszustand gewährleisten. Ingenieure bewerten die Effizienz der Rückspeisung von Energie in das Wechselstromnetz während des regenerativen Betriebs und überwachen dabei Oberschwingungsverzerrungen, Leistungsfaktor, Einschwingverhalten und thermische Belastung. Für eine präzise Validierung sind zudem synchronisierte Wellenformmessungen während der Übergänge zwischen Quell- und Senkenbetrieb erforderlich.

Validierungsworkflows für regenerative Energiesysteme kombinieren bidirektionale Quell- und Senkensysteme, Leistungsanalysatoren, Hochspannungssicherheitssysteme und Lastsimulationen für die Automobilindustrie. Ingenieure charakterisieren den Betrieb des Umrichters unter verschiedenen regenerativen Bedingungen, Batteriespannungen und Lastzuständen und messen dabei die gesamte harmonische Verzerrung und die Qualität des zurückgespeisten Wechselstroms. Die Validierung kann auch die Bewertung der Auswirkungen auf die Netzqualität auf Anlagenebene umfassen, wenn mehrere regenerative Testsysteme gleichzeitig in Produktions- oder Validierungsumgebungen betrieben werden.

Lösung zum Testen regenerativer EV-Energie

Die Validierung von regenerativen DC/DC-Wandlern erfordert eine Quell- und Senkenarchitektur, die einen nahtlosen bidirektionalen Leistungsfluss mit kontrollierter Rückspeisung ins Wechselstromnetz ermöglicht. Die Lösung kombiniert regenerative Leistungswandlung, synchronisierte Wellenformmessungen und hochpräzise Leistungsanalysegeräte, um realistische regenerative Betriebsbedingungen von Elektrofahrzeugen zu simulieren. Das regenerative Energiesystem unterstützt den integrierten Quell- und Senkenbetrieb und speist die aufgenommene Leistung mit reduzierter Wärmeabgabe im Vergleich zu herkömmlichen elektronischen Lasten ins Wechselstromnetz zurück. Der Leistungsanalysator liefert synchronisierte Spannungs- und Strommessungen zur Charakterisierung des Wirkungsgrades, zur Bewertung der gesamten harmonischen Verzerrung und zur Analyse des Leistungsfaktors während des regenerativen Betriebs. Der HEV/EV-Leistungswandler integriert die regenerative Quell-/Senkenfunktion mit einer Hochspannungssicherheitsabschaltfunktion, um eine sicherere Validierung von Fahrzeugwandlern zu gewährleisten. Zusammen unterstützen diese Lösungen Validierungsprozesse für regenerative DC/DC-Wandlersysteme in Hybrid- und Elektrofahrzeugen und helfen Ingenieuren bei der Bewertung der Qualität der Rückspeisung und des Systemwirkungsgrades.

Blockdiagramm der Lösung zum Testen regenerativer EV-Energie

Blockdiagramm der Lösung zum Testen regenerativer EV-Energie

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zum Testen regenerativer Elektrofahrzeuge.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?