Essential ベンチトップ ソースメジャーユニット
+ Essential ベンチトップ ソースメジャーユニット

抵抗を正確に測定

抵抗特性評価では、制御された電圧または電流を印加し、被測定デバイスの両端で生じる電流または電圧を測定する必要があります。テストセットアップは、広い測定範囲で正確な抵抗特性を捉えるために、電圧または電流を供給し、同時に電圧と電流を測定できる必要があります。

測定プロセスでは、電圧または電流を供給し、各ステップで測定されたIV応答から抵抗を計算します。正確な結果は、適切な測定レンジ設定、残留リード抵抗、熱起電力、漏れ電流の影響の最小化、および高精度な低抵抗および高抵抗測定のための4線式リモートセンシング、オフセット補償、ガード機能などの技術の使用に依存します。

抵抗測定ソリューション

抵抗測定には、高分解能の計測器を用いた電圧および電流の同時供給と測定が必要です。このソリューションは、正確な電圧および電流供給能力と内蔵の抵抗測定機能を備えた高精度ソースメジャーユニットを統合しています。2線式および4線式測定構成の両方をサポートしており、広いダイナミックレンジにわたる正確な低抵抗および高抵抗特性評価を可能にします。このシステムは、直感的なグラフィカルインターフェースを通じて、自動抵抗測定、IVスイープ、リアルタイムグラフ表示、およびデータロギングを可能にします。追加機能には、熱起電力効果を排除するためのオフセット補償、漏れ電流を最小限に抑えるためのアクティブガード機能、デバイスの損傷を防ぐためのコンプライアンス保護、および自動化のための複数のソフトウェア制御オプションが含まれており、効率的で再現性のある抵抗特性評価を可能にします。

当社の抵抗測定ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?