Wie man präzise Widerstandsmessungen durchführt

Essential Tischquellen-Messgeräte
+ Essential Tischquellen-Messeinheiten

Widerstand genau messen

Zur Widerstandscharakterisierung müssen kontrollierte Spannungen oder Ströme angelegt und die resultierende Spannung bzw. der resultierende Strom am Prüfling gemessen werden. Der Prüfaufbau muss die gleichzeitige Spannungs- oder Stromversorgung sowie die Messung von Spannung und Strom ermöglichen, um das Widerstandsverhalten über einen weiten Messbereich präzise zu erfassen.

Der Messprozess umfasst das Anlegen einer Spannung oder eines Stroms und die Berechnung des Widerstands aus der gemessenen Strom-Spannungs-Kennlinie in jedem Messschritt. Genaue Ergebnisse hängen von der korrekten Konfiguration des Messbereichs, der Minimierung des Restwiderstands der Zuleitungen, der thermoelektrischen Kraft und der Leckstromeffekte sowie vom Einsatz von Techniken wie 4-Leiter-Fernmessung, Offsetkompensation und Schutzfunktionen für präzise Messungen niedriger und hoher Widerstände ab.

Lösung zur Widerstandsmessung

Widerstandsmessungen erfordern die gleichzeitige Bereitstellung und Messung von Spannung und Strom mithilfe hochauflösender Messgeräte. Die Lösung integriert eine präzise Mess- und Spannungsquelle mit integrierter Widerstandsmessung. Sie unterstützt sowohl 2-Leiter- als auch 4-Leiter-Messkonfigurationen und ermöglicht so die genaue Charakterisierung niedriger und hoher Widerstände über einen weiten dynamischen Bereich. Das System ermöglicht automatisierte Widerstandsmessungen, IV-Sweeps, Echtzeit-Grafikvisualisierung und Datenprotokollierung über intuitive grafische Oberflächen. Zu den weiteren Funktionen gehören die Offsetkompensation zur Eliminierung von thermoelektrischen Kräften, eine aktive Schutzfunktion zur Minimierung von Leckströmen, ein Schutz vor Bauteilschäden sowie vielfältige Software-Steuerungsoptionen zur Automatisierung, die eine effiziente und reproduzierbare Widerstandscharakterisierung ermöglichen.

Entdecken Sie Produkte in unserer Widerstandsmesslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?