レーザーダイオードのL-I-V試験の実施方法

フェムト/ピコアンメータおよびエレクトロメータ
+ フェムト/ピコアンメータおよびエレクトロメータ

L-I-V測定の同期

レーザーダイオードの光-電流-電圧(L-I-V)測定には、制御された駆動電流のスイープ、レーザーダイオード電圧の同時測定、およびレーザー電流の変化に伴う光出力を測定するフォトダイオード検出器パスが必要です。レーザーダイオードは、電圧をモニタリングしながら電流スイープで駆動されます。フォトダイオードは0.1 Vの一定電圧に保持され、その電流は固定レンジで測定されます。この例では、201ポイントの0~50 mAのレーザーダイオード電流スイープを使用しています。

測定器は同期され、完了したレーザーダイオードの電流ステップごとに、フォトダイオード電流測定用のトリガーが生成されます。この例では、電流ステップ期間は500 µsで、短い測定間隔には100 µsの測定遅延と0.01 パワー・ライン・サイクルのアパチャ設定が使用されます。結果は測定器に表示され、カンマ区切り値(CSV)としてエクスポートして、レーザーダイオード電圧およびフォトダイオード電流をレーザーダイオード駆動電流に対してプロットすることができます。

同期型レーザーダイオード L-I-V ソリューション

同期されたトリガーポイントでレーザーダイオード電圧とフォトダイオード電流を測定しながら駆動電流をスイープして、レーザーダイオードテストを実行します。B2911Cは、201ポイントの0~50 mAのリニアスイープを使用してレーザーダイオード電流を供給し、レーザーダイオード電圧を測定します。B2985C/87Cは、フォトダイオードに一定の0.1 Vを印加し、固定された2 mAのレンジでその電流を測定します。B2911Cは、各電流ステップの後に、デジタルI/OポートからN1294A-031 GPIO-BNCトリガーアダプターを介してB2985C/87Cトリガー入力にトリガーを送信します。得られたレーザーダイオード電圧とフォトダイオード電流の測定値は、測定器で確認でき、詳細な分析やL-I-VプロットのためにCSVファイルとしてエクスポートできます。

同期型レーザーダイオードL-I-Vソリューションのブロック図を見る

レーザーダイオードのL-I-V試験の実施方法 ブロック図

同期型レーザーダイオードL-I-Vソリューション向け製品を見る

リソースのご紹介

同期型レーザーダイオードL-I-Vに関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?