Wie man LIV-Tests für Laserdioden durchführt

Femto-/Pikoamperemeter und Elektrometer
+ Femto-/Pikoamperemeter und Elektrometer

LIV-Messungen synchronisieren

Eine Strom-Spannungs-Messung (LIV-Messung) einer Laserdiode erfordert einen kontrollierten Ansteuerstrom, die gleichzeitige Messung der Laserdiodenspannung und einen Photodiodendetektor, der die optische Leistung in Abhängigkeit vom Laserstrom misst. Die Laserdiode wird mit einem Stromdurchlauf angesteuert, während ihre Spannung überwacht wird. Die Photodiode wird auf einer konstanten Spannung von 0,1 V gehalten, und ihr Strom wird in einem festen Messbereich erfasst. Das Beispiel verwendet einen Laserdiodenstromdurchlauf von 0 bis 50 mA mit 201 Messpunkten.

Die Messgeräte sind so synchronisiert, dass jeder abgeschlossene Stromschritt der Laserdiode einen Trigger für die Photodiodenstrommessung auslöst. Im Beispiel beträgt die Stromschrittperiode 500 µs, die Messverzögerung 100 µs und die Apertureinstellung für das kurze Messintervall 0,01 Netzfrequenzzyklen. Die Ergebnisse werden auf den Geräten angezeigt und können als CSV-Datei exportiert werden, um die Laserdiodenspannung und den Photodiodenstrom in Abhängigkeit vom Laserdioden-Ansteuerstrom darzustellen.

Synchronisierte Laserdiode LIV-Lösung

Führen Sie den Laserdiodentest durch, indem Sie den Ansteuerstrom variieren und gleichzeitig die Laserdiodenspannung und den Fotodiodenstrom an synchronisierten Triggerpunkten messen. Der B2911C liefert den Laserdiodenstrom mit einem linearen Sweep von 0 bis 50 mA in 201 Schritten und misst die Laserdiodenspannung. Der B2985C/87C legt eine konstante Spannung von 0,1 V an die Fotodiode an und misst deren Strom in einem festen Messbereich von 2 mA. Der B2911C sendet nach jedem Stromschritt ein Triggersignal von seinem digitalen I/O-Port über den GPIO-BNC-Triggeradapter N1294A-031 an den Triggereingang des B2985C/87C. Die resultierenden Messwerte für Laserdiodenspannung und Fotodiodenstrom können auf den Geräten angezeigt und zur detaillierten Analyse und LIV-Darstellung als CSV-Dateien exportiert werden.

Siehe Blockdiagramm der synchronisierten Laserdiode LIV-Lösung

Blockdiagramm zur Durchführung von LIV-Laserdiodentests

Entdecken Sie Produkte für unsere synchronisierte Laserdioden-LIV-Lösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?