Como realizar o teste L-I-V em diodos a laser

Femto/Picoamperímetros e Eletrometros
+ Femtoamperímetros , picoamperímetros e eletrômetros

Sincronizar medições L-I-V

Uma medição de luz-corrente-tensão (L-I-V) de um diodo laser requer uma varredura controlada da corrente de acionamento, uma medição simultânea da tensão do diodo laser e um circuito detector com fotodiodo que meça a saída óptica à medida que a corrente do laser varia. O diodo laser é acionado com uma varredura de corrente enquanto sua tensão é monitorada. Um fotodiodo é mantido a um valor constante de 0,1 V e sua corrente é medida em uma faixa fixa. O exemplo utiliza uma varredura de corrente do diodo laser de 0 a 50 mA com 201 pontos.

Os instrumentos de medição são sincronizados de forma que cada etapa concluída da corrente do diodo laser produza um gatilho para a medição da corrente do fotodiodo. No exemplo, o período do passo de corrente é de 500 µs, com um atraso de medição de 100 µs e configurações de abertura de 0,01 ciclo da rede elétrica utilizadas para o curto intervalo de medição. Os resultados são exibidos nos instrumentos e podem ser exportados como valores separados por vírgulas (CSV) para plotar a tensão do diodo laser e a corrente do fotodiodo em função da corrente de acionamento do diodo laser.

Solução L-I-V para diodos laser sincronizados

Realize o teste do diodo laser variando a corrente de acionamento enquanto mede a tensão do diodo laser e a corrente do fotodiodo em pontos de disparo sincronizados. O B2911C fornece a corrente ao diodo laser por meio de uma varredura linear de 0 a 50 mA com 201 pontos e mede a tensão do diodo laser. O B2985C/87C aplica uma tensão constante de 0,1 V ao fotodiodo e mede sua corrente com uma faixa fixa de 2 mA. O B2911C envia um disparo de sua porta de E/S digital, por meio do adaptador de disparo GPIO-BNC N1294A-031, para a entrada de disparo do B2985C/87C após cada passo de corrente. As medições resultantes da tensão do diodo laser e da corrente do fotodiodo podem ser visualizadas nos instrumentos e exportadas como arquivos CSV para análise detalhada e plotagem L-I-V.

Veja o diagrama de blocos da solução L-I-V para diodo laser sincronizado

Como realizar o teste de diodo laser L-I-V: diagrama de blocos

Conheça os produtos da nossa solução L-I-V de diodos laser sincronizados

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?