레이저 다이오드 L-I-V 테스트 수행 방법

펨토/피코암미터 및 전위계
+ 펨토/피코 전류계 및 전위계

L-I-V 측정 동기화

레이저 다이오드 광-전류-전압(L-I-V) 측정에는 제어된 구동 전류 스윕, 레이저 다이오드 전압의 동시 측정, 그리고 레이저 전류가 변화함에 따라 광 출력을 측정하는 포토다이오드 검출기 경로가 필요합니다. 전압을 모니터링하는 동안 레이저 다이오드는 전류 스윕으로 구동됩니다. 포토다이오드는 0.1V로 일정하게 유지되며 그 전류는 고정된 범위로 측정됩니다. 이 예에서는 201개의 포인트가 포함된 0~50mA 레이저 다이오드 전류 스윕을 사용합니다.

측정 기기들은 각 레이저 다이오드 전류 단계가 완료될 때마다 포토다이오드 전류 측정을 위한 트리거를 생성하도록 동기화됩니다. 이 예에서 전류 단계 주기는 500 µs이며, 짧은 측정 간격을 위해 100 µs 측정 지연과 0.01 전원선 주기(power-line-cycle) 조리개 설정이 사용되었습니다. 결과는 기기에 표시되며, 레이저 다이오드 구동 전류에 대한 레이저 다이오드 전압 및 포토다이오드 전류를 그래프로 나타내기 위해 쉼표로 구분된 값(CSV) 형식으로 내보낼 수 있습니다.

동기화된 레이저 다이오드 L-I-V 솔루션

동기화된 트리거 포인트에서 레이저 다이오드 전압과 포토다이오드 전류를 측정하는 동시에 구동 전류를 스위프하여 레이저 다이오드 테스트를 수행합니다. B2911C는 201개 포인트가 포함된 0~50 mA의 선형 스위프를 사용하여 레이저 다이오드 전류를 공급하고 레이저 다이오드 전압을 측정합니다. B2985C/87C는 포토다이오드에 일정한 0.1 V를 인가하고 고정된 2 mA 범례로 전류를 측정합니다. B2911C는 각 전류 스텝 후에 디지털 I/O 포트에서 N1294A-031 GPIO-BNC 트리거 어댑터를 통해 B2985C/87C 트리거 입력으로 트리거를 보냅니다. 결과로 생성된 레이저 다이오드 전압 및 포토다이오드 전류 측정값은 장비에서 확인할 수 있으며 상세한 분석 및 L-I-V 플로팅을 위해 CSV 파일로 내보낼 수 있습니다.

동기화된 레이저 다이오드 L-I-V 솔루션의 블록 다이어그램 보기

레이저 다이오드 L-I-V 테스트 수행 방법 블록 다이어그램

동기화된 레이저 다이오드 L-I-V 솔루션용 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

동기화된 레이저 다이오드 L-I-V 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?