高精度な低レベル高周波電力測定の実施方法

パワーメーターとアクセサリー
+ パワーメータおよびアクセサリ

低レベル電力信号の測定

低レベルの無線周波数電力信号の測定は、信号が測定システムのノイズフロアに近接しているため、大きな課題を伴います。低電力レベルでは、熱雑音、機器の雑音指数、および環境干渉からの寄与が測定を支配し、不確かさの増加と繰り返し精度の低下につながる可能性があります。サーミスタベースのセンサは、波形依存性がほとんどない真の実効電力測定を提供しますが、慎重な使用が必要です。

エンジニアや科学者は、反射損失を低減し、ケーブル減衰を最小限に抑え、安定した環境条件を確保するために、インピーダンス整合を最適化する必要があります。S/N比を改善するために平均化技術がしばしば採用され、帯域幅制御はノイズの寄与を制限するのに役立ちます。正確な低レベル測定は、受信機感度テスト、雑音指数検証、精密機器の校正などのアプリケーションにおいて不可欠です。

低レベル電力測定ソリューション

高精度な低レベル電力測定を実行するには、測定システム内のすべてのノイズ源と系統誤差を最小限に抑える必要があります。エンジニアはまず、高品質なコネクタを使用し、ケーブル損失を最小限に抑えることで、低ノイズの信号経路を確保することから始める必要があります。サーミスタベースのパワーセンサは、熱変換によって高感度かつ真の実効電力測定を提供するため、波形特性への依存性を最小限に抑えながら非常に低い信号レベルを検出するのに適しています。一方、高精度パワーメータは、高分解能の読み出しと比測定機能により、ノイズフロア付近の小さな電力変動を解決できます。低信号レベルでより顕著になるミスマッチ不確かさを低減するためには、適切なインピーダンス整合が不可欠です。信号平均化や長時間の積分などの測定技術は、実効S/N比を改善するために使用され、帯域幅制限は帯域外信号からのノイズの寄与を低減するために適用される場合があります。高感度センサでは、わずかな温度変化でも測定可能な誤差を導入する可能性があるため、熱安定性が重要です。測定精度を検証するために、繰り返し測定を実行して繰り返し精度を評価し、統計的不確かさを定量化します。自動データ収集システムは、一貫した平均化、正確なタイミング制御、効率的なデータ分析を可能にすることでこのプロセスを強化し、高精度アプリケーションにおける低レベル無線周波数信号の信頼性と再現性のある測定を保証します。

低レベル電力測定ソリューションのブロック図を参照

高精度・低レベルの無線周波数電力測定の実施方法 ブロック図

当社の低レベル電力測定ソリューション向け製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?