Como realizar medições de potência de radiofrequência de baixo nível com alta precisão

Medidores de potência e acessórios
+ Medidores de potência e acessórios

Medir sinais de baixa potência

A medição de sinais de potência de radiofrequência de baixo nível apresenta desafios significativos devido à proximidade do sinal em relação ao ruído de fundo do sistema de medição. Em baixos níveis de potência, as contribuições do ruído térmico, do fator de ruído do instrumento e da interferência ambiental podem predominar na medição, levando a um aumento da incerteza e a uma redução da repetibilidade. Os sensores baseados em termistores oferecem uma medição real da potência média com pouca dependência da forma de onda, mas exigem um uso cuidadoso.

Engenheiros e cientistas devem otimizar a adaptação de impedância para reduzir as perdas por reflexão, minimizar a atenuação do cabo e garantir condições ambientais estáveis. Técnicas de média são frequentemente empregadas para melhorar a relação sinal-ruído, enquanto o controle da largura de banda ajuda a limitar as contribuições de ruído. Medições precisas de baixo nível são fundamentais em aplicações como testes de sensibilidade do receptor, validação do fator de ruído e calibração de instrumentos de precisão.

Solução para medição de potência em baixos níveis

A realização de medições de potência de baixo nível com alta precisão exige a minimização de todas as fontes de ruído e erro sistemático no sistema de medição. Os engenheiros devem começar garantindo um caminho de sinal com baixo ruído, utilizando conectores de alta qualidade e minimizando as perdas nos cabos. Sensores de potência baseados em termistores oferecem alta sensibilidade e medição da potência média real por meio da conversão térmica, tornando-os adequados para detectar níveis de sinal muito baixos com dependência mínima das características da forma de onda, enquanto medidores de potência de precisão permitem leituras de alta resolução e recursos de medição de relação para detectar pequenas variações de potência próximas ao piso de ruído. A adequada adaptação de impedância é essencial para reduzir a incerteza decorrente do desajuste, que se torna mais significativa em baixos níveis de sinal. Técnicas de medição, como a média de sinais e a integração em intervalos de tempo mais longos, são utilizadas para melhorar a relação sinal-ruído efetiva, e a limitação de largura de banda pode ser aplicada para reduzir as contribuições de ruído provenientes de sinais fora da banda. A estabilidade térmica é fundamental, pois mesmo pequenas variações de temperatura podem introduzir erros mensuráveis em sensores sensíveis. Para validar a precisão da medição, são realizadas medições repetidas para avaliar a repetibilidade e quantificar a incerteza estatística. Sistemas automatizados de aquisição de dados aprimoram esse processo, permitindo uma média consistente, controle preciso do tempo e análise eficiente dos dados, garantindo medições confiáveis e repetíveis de sinais de radiofrequência de baixo nível em aplicações de alta precisão.

Veja o diagrama de blocos da solução de medição de potência de baixo nível

Como realizar medições de potência de radiofrequência de baixo nível com alta precisão — Diagrama de blocos

Conheça os produtos da nossa solução de medição de potência de baixo nível

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?