Cómo realizar mediciones de potencia de radiofrecuencia de bajo nivel con alta precisión

Medidores de potencia y accesorios
+ Medidores de potencia y accesorios

Medir señales de potencia de bajo nivel

La medición de señales de potencia de radiofrecuencia de bajo nivel plantea importantes retos debido a la proximidad de la señal al umbral de ruido del sistema de medición. A bajos niveles de potencia, las contribuciones del ruido térmico, la figura de ruido del instrumento y las interferencias ambientales pueden predominar en la medición, lo que da lugar a una mayor incertidumbre y a una menor repetibilidad. Los sensores basados en termistores ofrecen una medición real de la potencia media con escasa dependencia de la forma de onda, pero requieren un uso cuidadoso.

Los ingenieros y científicos deben optimizar la adaptación de impedancia para reducir las pérdidas por reflexión, minimizar la atenuación del cable y garantizar unas condiciones ambientales estables. A menudo se emplean técnicas de promediado para mejorar la relación señal-ruido, mientras que el control del ancho de banda ayuda a limitar las aportaciones de ruido. Las mediciones precisas de bajo nivel son fundamentales en aplicaciones como las pruebas de sensibilidad de los receptores, la validación de la figura de ruido y la calibración de instrumentos de precisión.

Solución para la medición de potencia a bajo nivel

Para realizar mediciones de potencia de bajo nivel con alta precisión es necesario minimizar todas las fuentes de ruido y de error sistemático dentro del sistema de medición. Los ingenieros deben empezar por garantizar una ruta de señal con bajo nivel de ruido, utilizando conectores de alta calidad y minimizando las pérdidas en los cables. Los sensores de potencia basados en termistores proporcionan una alta sensibilidad y una medición real de la potencia media mediante conversión térmica, lo que los hace idóneos para detectar niveles de señal muy bajos con una dependencia mínima de las características de la forma de onda, mientras que los medidores de potencia de precisión permiten una lectura de alta resolución y capacidades de medición de relaciones para detectar pequeñas variaciones de potencia cercanas al umbral de ruido. Una adaptación de impedancia adecuada es esencial para reducir la incertidumbre derivada del desajuste, que se vuelve más significativa a bajos niveles de señal. Se utilizan técnicas de medición, como el promedio de señales y la integración en intervalos de tiempo más largos, para mejorar la relación señal-ruido efectiva, y puede aplicarse una limitación del ancho de banda para reducir la contribución del ruido procedente de señales fuera de banda. La estabilidad térmica es fundamental, ya que incluso pequeñas variaciones de temperatura pueden introducir errores medibles en sensores sensibles. Para validar la precisión de la medición, se realizan mediciones repetidas con el fin de evaluar la repetibilidad y cuantificar la incertidumbre estadística. Los sistemas automatizados de adquisición de datos mejoran este proceso al permitir un promediado coherente, un control preciso de la sincronización y un análisis eficiente de los datos, lo que garantiza una medición fiable y repetible de señales de radiofrecuencia de bajo nivel en aplicaciones de alta precisión.

Véase el diagrama de bloques de la solución de medición de potencia de bajo nivel

Diagrama de bloques: Cómo realizar mediciones de potencia de radiofrecuencia de bajo nivel y alta precisión

Descubre los productos de nuestra solución de medición de potencia de bajo nivel

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?