経時的なピーク対平均電力の変化を測定する方法

ピーク電力および平均電力センサー
+ ピーク電力 ・平均電力センサー

ピーク電力と平均電力の推移を追跡する

変調信号がさまざまな送信間隔、動作状態、または電力条件を通過するにつれて、ピーク高周波(RF)電力と平均高周波(RF)電力の関係は変化する可能性があります。 単一の平均電力値だけでは、基礎となる平均レベルに対して短時間のピークがどのように振る舞うかは分かりません。一方、孤立したピーク測定値だけでは、その事象が信号全体をどの程度代表しているかは判断できません。これら両方の量を追跡することで、エンジニアは信号の電力特性がどのように変化していくか、また変調や送信機の動作の変化によってピーク対平均の挙動に予期せぬ変動が生じているかどうかを、より明確に把握することができます。

測定セットアップには、互換性のあるパワーメーターおよび被測定RF信号に接続されたピーク電力・平均電力センサーが含まれます。エンジニアは、信号の所望の部分を観察するために、測定周波数、トリガ、およびタイミング条件を設定します。タイムゲート測定により、選択した区間を抽出し、一貫したタイミング条件下でピーク電力および平均電力を評価することができます。 エンジニアは、連続する区間や動作状態間の測定値を比較することで、ピーク対平均比の変化を特定し、信号条件が変化しても送信機の出力特性が一貫しているかどうかを判断することができます。

時間選択型ピークおよび平均電力測定ソリューション

時間選択型電力測定により、エンジニアは、取得間隔全体にわたる単一の測定値に頼るのではなく、変動するRF信号の定義された範囲内におけるピークおよび平均の挙動を評価することができます。エンジニアはトリガー基準を設定し、対象となる区間の周囲に測定ゲートを配置して、同じタイミング条件下でピーク電力と平均電力を取得します。ピークおよび平均電力センサーは、ピーク測定に必要な信号エンベロープの挙動を捕捉し、互換性のあるパワーメーターがトリガー、時間ゲート付き測定制御、および結果処理を行います。 測定ゲートを信号の異なる部分に配置することで、送信間隔ごとにピーク電力、平均電力、およびそれらの関係がどのように変化するかを比較することができます。このアプローチにより、エンジニアは平均信号レベルの変化と短時間のピークの変化を区別し、変調や送信機の動作条件が信号の電力特性を変化させているかどうかを評価することができます。このワークフローは、単一の全体的な測定値で表すのではなく、時間の関数として電力の挙動を評価する必要がある、変調送信機の特性評価や機能検証をサポートします。

「時間選択型ピークおよび平均電力測定ソリューション」のブロック図をご覧ください

経時的なピーク対平均電力の変化を測定する方法

当社の時間選択型ピークおよび平均電力測定ソリューション向け製品をご覧ください

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?