Cómo medir las variaciones de la potencia máxima respecto a la media a lo largo del tiempo

Sensor de potencia máxima y media
+ Sensor de potencia máxima y media

Seguimiento del comportamiento de la potencia máxima y media

La relación entre la potencia máxima y la potencia media de radiofrecuencia (RF) puede variar a medida que una señal modulada pasa por diferentes intervalos de transmisión, estados de funcionamiento o condiciones de potencia. Un único valor de potencia media no muestra cómo se comportan los picos de corta duración en relación con el nivel medio subyacente, mientras que una medición aislada de un pico no indica hasta qué punto ese evento es representativo de la señal en su conjunto. El seguimiento de ambas magnitudes proporciona a los ingenieros una visión más clara de cómo evolucionan las características de potencia de la señal y de si los cambios en la modulación o en el funcionamiento del transmisor producen variaciones inesperadas en la relación entre la potencia máxima y la media.

El montaje de medición incluye un sensor de potencia máxima y media conectado a un medidor de potencia compatible y a la señal de RF sometida a prueba. Los ingenieros configuran la frecuencia de medición, el disparo y las condiciones de sincronización para observar la parte deseada de la señal. Las mediciones con puerta de tiempo permiten aislar intervalos seleccionados, de modo que la potencia máxima y la media puedan evaluarse en condiciones de sincronización constantes. Los ingenieros pueden comparar las mediciones entre intervalos sucesivos o estados de funcionamiento para identificar cambios en la relación entre la potencia máxima y la media, y determinar si el comportamiento de la potencia del transmisor se mantiene constante a medida que cambian las condiciones de la señal.

Solución para la medición de la potencia máxima y media con selección temporal

La medición de potencia selectiva en el tiempo permite a los ingenieros evaluar el comportamiento de los picos y los valores medios en tramos definidos de una señal de RF variable, en lugar de basarse en una única medición a lo largo de todo el intervalo de adquisición. Los ingenieros establecen una referencia de disparo, colocan puertas de medición en torno a los intervalos de interés y adquieren la potencia máxima y la potencia media en las mismas condiciones temporales. El sensor de potencia máxima y media captura el comportamiento de la envolvente de la señal necesario para las mediciones de picos, mientras que el medidor de potencia compatible proporciona el disparo, el control de la medición con puertas temporales y el procesamiento de los resultados. Las ventanas de medición pueden colocarse en diferentes partes de la señal para comparar cómo varían la potencia máxima, la potencia media y su relación entre los distintos intervalos de transmisión. Este enfoque ayuda a los ingenieros a distinguir los cambios en el nivel medio de la señal de los cambios en los picos de corta duración, y a evaluar si la modulación o las condiciones de funcionamiento del transmisor están alterando las características de potencia de la señal. El flujo de trabajo permite la caracterización de transmisores modulados y la verificación funcional, en las que el comportamiento de la potencia debe evaluarse en función del tiempo, en lugar de representarse mediante una única medición global.

Véase el diagrama de bloques de la solución para la medición de la potencia máxima y la potencia media selectiva en el tiempo

Cómo medir las variaciones de la potencia máxima respecto a la media a lo largo del tiempo

Descubre los productos de nuestra solución de medición de potencia máxima y media con selección temporal

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?