混合電圧チャネルを安全に測定する方法

データ収集システム
+ データ収集システム

広範囲の電圧を安全に測定する

混合電圧テスト設定では、多くの場合、エンジニアは同じデータ収集ワークフロー内で、高電圧ポイントと並行して繊細な低電圧信号を測定する必要があります。測定パスがこれらの条件に適切に適合していない場合、精度が低下し、使用可能な信号範囲が狭まり、チャネル数が増えるにつれて全体的なテストリスクが増大する可能性があります。

エンジニアは、安全性、精度、柔軟性を維持しながら、異なる電圧レベルの信号を捕捉する実用的な方法を必要としています。より信頼性の高い混合電圧取得アプローチは、信頼性の高いマルチチャネル測定が不可欠なベンチテスト、システム検証、および研究ワークフローをサポートします。

安全な混合電圧計測ソリューション

DAQマルチプレクサを想定される信号範囲と測定要件に合わせることで、低電圧チャネルと高電圧チャネルが混在する測定をより安全に行うことができます。このDAQソリューションは、精度、安全性、テストの柔軟性を損なうことなく、さまざまな電圧レベルの信号を捕捉するのに役立ちます。高感度な低電圧信号の精密な測定をサポートするとともに、同じワークフロー内でより広範囲の高電圧チャネルの確実な捕捉も可能にします。各測定パスに適切なDAQ構成を使用することで、チームはセットアップのリスクを低減し、データ品質を向上させ、混合電圧条件が一般的なベンチ、検証、研究環境全体でマルチチャネル収集をより効果的に拡張できます。

データ収集システムを使用した電圧保護のデモを見る

安全な混合電圧収集ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?