Wie man Kanäle mit gemischten Spannungen sicher misst

Datenerfassungssystem
+ Datenerfassungssystem

Sicheres Messen großer Spannungsbereiche

Bei Messaufbauten mit gemischten Spannungen müssen Ingenieure häufig empfindliche Niederspannungssignale zusammen mit Hochspannungssignalen im selben Datenerfassungsablauf messen. Wenn der Messpfad nicht optimal an diese Bedingungen angepasst ist, kann die Genauigkeit leiden, der nutzbare Signalbereich sich verkleinern und das Gesamtrisiko des Tests mit zunehmender Kanalanzahl steigen.

Ingenieure benötigen eine praktikable Möglichkeit, Signale über verschiedene Spannungspegel hinweg zu erfassen und dabei Sicherheit, Präzision und Flexibilität zu wahren. Ein noch zuverlässigerer Ansatz zur Erfassung von gemischten Spannungen unterstützt Bench-Tests, Systemvalidierungen und Forschungs-Workflows, bei denen zuverlässige Mehrkanalmessungen von entscheidender Bedeutung sind.

Sichere Mischspannungs-Erfassungslösung

Messen Sie gemischte Kanäle mit niedriger und hoher Spannung sicherer, indem Sie den DAQ-Multiplexer an den erwarteten Signalbereich und die Messanforderung anpassen. Diese DAQ-Lösung hilft Ingenieuren, Signale über verschiedene Spannungspegel hinweg zu erfassen, ohne Abstriche bei Genauigkeit, Sicherheit oder Testflexibilität zu machen. Sie unterstützt die präzise Messung empfindlicher Niederspannungssignale und ermöglicht gleichzeitig die zuverlässige Erfassung breiterer Hochspannungskanäle innerhalb desselben Workflows. Durch die Verwendung der richtigen DAQ-Konfiguration für jeden Messpfad können Teams das Einrichtungsrisiko verringern, die Datenqualität verbessern und die Mehrkanal-Datenerfassung in Bench-, Validierungs- und Forschungsumgebungen, in denen gemischte Spannungsbedingungen üblich sind, effektiver skalieren.

Sehen Sie sich eine Demo zum Thema Spannungsschutz mithilfe eines Datenerfassungssystems an.

Entdecken Sie Produkte für unsere sichere Mischspannungs-Erfassungslösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die sichere Beschaffung von Mischspannungen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?