Wie man die Messgenauigkeit bei Niederspannungen verbessert

Datenerfassungssystem
+ Datenerfassungssystem

Vertrauen Sie auf niedrigstufige Messwerte über alle Kanäle hinweg.

Bei Niederspannungsmessungen wird die Zuverlässigkeit eingeschränkt, wenn kleine Signale über viele Kanäle erfasst werden müssen. Ingenieure müssen Wiederholbarkeit und Genauigkeit gewährleisten und gleichzeitig zusätzliche Fehler, Offset, Rauschen und Kanalabweichungen minimieren. Selbst geringfügige Unregelmäßigkeiten in einem Mehrpunkt-Messablauf können das Vertrauen in die Daten beeinträchtigen und die nachfolgende Analyse erschweren.

Die Herausforderung steigt, wenn dieselben Arbeitsabläufe auch in Test- oder Validierungsumgebungen skalierbar, effizient und einfach konfigurierbar sein müssen. Um die Zuverlässigkeit von Messwerten im niedrigen Pegelbereich zu verbessern, reicht generisches Umschalten nicht aus. Es bedarf eines Messverfahrens, das speziell für empfindliche Signale entwickelt wurde, damit die Genauigkeit auch bei steigender Kanalanzahl und Testkomplexität erhalten bleibt.

Präzisions-DAQ-Lösung für Niederspannung

Keysight-Datenerfassungssysteme (DAQs) verbessern die Messgenauigkeit im Niederspannungsbereich durch die Kombination von hochauflösender Datenerfassung mit einem speziell für empfindliche Signale entwickelten Schaltpfad. Mit einer Auflösung von 6,5 Stellen, einer Basisgenauigkeit von 0,003 % (DCV) und extrem niedrigem Ausleserauschen ermöglichen sie die präzise Erfassung kleinster Spannungspegel über mehrere Kanäle. In Kombination mit einem Niederspannungs-Multiplexermodul tragen sie dazu bei, zusätzliche Fehler zu reduzieren, die Signalintegrität zu erhalten und reproduzierbare Ergebnisse beim Kanalscan zu gewährleisten. Dieser Ansatz eignet sich ideal für Anwendungen, die präzise Messungen im niedrigen Spannungsbereich erfordern, ohne auf einen für empfindliche Niederspannungsmessungen weniger optimierten Hochspannungsschaltpfad angewiesen zu sein.

Siehe Blockdiagramm der Präzisions-Niederspannungs-DAQ-Lösung

Blockdiagramm einer präzisen Niederspannungs-DAQ-Lösung

Entdecken Sie Produkte für unsere präzise Niederspannungs-DAQ-Lösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für präzise Niederspannungs-DAQ

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?