저전압 측정 정확도를 높이는 방법

데이터 수집 시스템
+ 데이터 수집 시스템

채널 전반에 걸쳐 낮은 레벨의 측정값 신뢰

여러 채널에서 작은 신호를 스캔해야 할 경우 저전압 측정값의 신뢰도가 떨어집니다. 엔지니어는 추가되는 오류, 오프셋, 노이즈 및 채널 간 변동을 최소화하면서 반복성과 정확성을 유지해야 합니다. 다중 지점 수집 워크플로에서 작은 불일치라도 데이터에 대한 신뢰도를 떨어뜨리고 후속 분석을 복잡하게 만들 수 있습니다.

동일한 워크플로우가 벤치 또는 검증 환경에서 확장 가능하고 효율적이며 구성하기 쉬워야 할 때 문제는 더욱 커집니다. 낮은 레벨의 판독값에 대한 신뢰도를 높이려면 일반적인 스위칭 이상의 것이 필요합니다. 이는 민감한 신호에 맞게 설계된 측정 접근 방식을 요구하며, 이를 통해 채널 수와 테스트 복잡성이 증가하더라도 정확도를 유지할 수 있습니다.

정밀 저전압 DAQ 솔루션

키사이트 데이터 수집 시스템(DAQ)은 고해상도 수집과 민감한 신호에 맞게 설계된 스위칭 경로를 결합하여 저전압 측정 정확도를 향상시킬 수 있습니다. 6½디지트 분해능, 0.003% 기본 dcV 정확도 및 초저 판독 노이즈를 통해 여러 채널에서 작은 전압 레벨을 정밀하게 캡처할 수 있습니다. 저전압 멀티플렉서 모듈과 함께 사용하면 추가 오류를 줄이고, 신호 무결성을 보존하며, 채널 스캔 중 반복 가능한 결과를 유지하는 데 도움이 됩니다. 이 접근 방식은 민감한 저전압 수집 작업에 덜 최적화된 고전압 스위칭 경로에 의존하지 않고 정확한 저레벨 측정이 필요한 애플리케이션에 매우 적합합니다.

정밀 저전압 DAQ 솔루션의 블록 다이어그램 보기

정밀 저전압 DAQ 솔루션의 블록 다이어그램

당사의 정밀 저전압 DAQ 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?