혼합 전압 채널을 안전하게 측정하는 방법

데이터 수집 시스템
+ 데이터 수집 시스템

넓은 전압 범위를 안전하게 측정하십시오.

혼합 전압 테스트 설정에서는 동일한 데이터 수집 워크플로우 내에서 미세한 저전압 신호와 더 높은 전압 지점을 함께 측정해야 하는 경우가 많습니다. 측정 경로가 이러한 조건에 적절하게 일치하지 않으면 정확도가 저하되고 사용 가능한 신호 범위가 좁아지며, 더 많은 채널이 추가될수록 전반적인 테스트 위험이 증가할 수 있습니다.

엔지니어는 안전성, 정밀도 및 유연성을 유지하면서 다양한 전압 레벨에서 신호를 캡처할 수 있는 실용적인 방법이 필요합니다. 더 신뢰할 수 있는 혼합 전압 수집 접근 방식은 신뢰할 수 있는 다중 채널 측정이 필수적인 벤치 테스트, 시스템 검증 및 연구 워크플로우를 지원합니다.

안전한 혼합 전압 데이터 수집 솔루션

DAQ 멀티플렉서를 예상 신호 범위 및 측정 요구 사항에 맞춰 혼합된 저전압 및 고전압 채널을 더 안전하게 측정하십시오. 이 DAQ 솔루션은 엔지니어가 정확도, 안전성 또는 테스트 유연성을 희생하지 않고 다양한 전압 레벨에서 신호를 캡처할 수 있도록 지원합니다. 이 솔루션은 민감한 저전압 신호의 정밀한 측정을 지원하는 동시에 동일한 워크플로우 내에서 더 넓은 고전압 채널의 신뢰할 수 있는 수집을 가능하게 합니다. 각 측정 경로에 적합한 DAQ 구성을 사용함으로써 팀은 설정 위험을 줄이고, 데이터 품질을 개선하며, 혼합 전압 조건이 일반적인 벤치, 검증 및 연구 환경 전반에 걸쳐 다중 채널 수집을 더 효과적으로 확장할 수 있습니다.

데이터 수집 시스템을 이용한 전압 보호 데모 보기

안전한 혼합 전압 수집 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

안전한 혼합 전압 수집을 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?