Como medir canais de tensão mista com segurança

Sistema de aquisição de dados
+ Sistema de aquisição de dados

Meça amplas faixas de tensão com segurança

As configurações de teste com tensões mistas frequentemente exigem que os engenheiros meçam sinais delicados de baixa tensão juntamente com pontos de tensão mais elevada dentro do mesmo fluxo de trabalho de aquisição de dados. Quando o caminho de medição não é adequadamente adaptado a essas condições, a precisão pode ser prejudicada, a faixa de sinal utilizável pode se estreitar e o risco geral do teste pode aumentar à medida que mais canais são adicionados.

Os engenheiros precisam de uma maneira prática de capturar sinais em diferentes níveis de tensão, mantendo a segurança, a precisão e a flexibilidade. Uma abordagem mais confiável de aquisição de tensão mista dá suporte a testes de bancada, validação de sistemas e fluxos de trabalho de pesquisa, nos quais medições multicanais confiáveis são essenciais.

Solução segura para aquisição de sinais de tensão mista

Meça canais mistos de baixa e alta tensão com maior segurança, ajustando o multiplexador DAQ à faixa de sinal esperada e aos requisitos de medição. Esta solução DAQ ajuda os engenheiros a capturar sinais em diferentes níveis de tensão sem comprometer a precisão, a segurança ou a flexibilidade dos testes. Ela permite a medição precisa de sinais sensíveis de baixa tensão, ao mesmo tempo em que possibilita a aquisição confiável de canais de alta tensão mais amplos dentro do mesmo fluxo de trabalho. Ao utilizar a configuração de DAQ adequada para cada caminho de medição, as equipes podem reduzir os riscos de configuração, melhorar a qualidade dos dados e escalar a aquisição multicanal de forma mais eficaz em ambientes de bancada, validação e pesquisa, onde condições de tensão mista são comuns.

Assista a uma demonstração sobre proteção contra tensão utilizando um sistema de aquisição de dados

Conheça os produtos da nossa solução segura de aquisição de sinais de tensão mista

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?