Como automatizar a varredura de tensão em vários pontos

Sistema de aquisição de dados
+ Sistema de aquisição de dados

Automatizar verificações de tensão em vários pontos de medição

Os engenheiros frequentemente precisam medir a tensão em diversos nós, trilhos ou pontos de conexão durante testes de bancada, testes funcionais e validação. À medida que o número de pontos de medição aumenta, as verificações manuais de tensão podem se tornar demoradas e mais difíceis de gerenciar, especialmente quando as equipes precisam repetir a mesma sequência de testes em várias versões, condições ou sessões de solução de problemas.

Mover as sondas de um ponto a outro pode causar variações na configuração, perdas de leituras, erros de transcrição e registros inconsistentes. Esses desafios dificultam a comparação do comportamento da tensão entre os canais, a identificação rápida de problemas e a manutenção de uma documentação confiável para análise técnica.

Solução automatizada de varredura de tensão em múltiplos pontos

Um sistema modular de aquisição de dados (DAQ) da Keysight, equipado com um módulo multiplexador, ajuda os engenheiros a automatizar medições de tensão em vários pontos de teste. Em vez de verificar manualmente um nó por vez, as equipes podem conectar vários pontos de tensão a uma configuração de medição centralizada e analisá-los por meio do fluxo de trabalho do DAQ, garantindo uma captura de dados repetível e organizada. Essa solução é ideal para varredura de tensão de uso geral em ambientes de bancada, testes funcionais, solução de problemas e validação. Ela ajuda as equipes a monitorar vários trilhos de alimentação, nós de teste ou pontos de sinal com mais eficiência, ao mesmo tempo em que melhora a consistência entre medições repetidas. Ao reduzir a sondagem manual e simplificar a aquisição multiponto, o sistema DAQ modular da Keysight ajuda os engenheiros a capturar dados de tensão mais claros, comparar resultados com mais facilidade e manter registros mais confiáveis para análise de engenharia.

Veja o diagrama de blocos da solução automatizada de varredura de tensão multiponto

Sistema DAQ970A, Módulo Multiplexador DAQM901A

Conheça os produtos da nossa solução automatizada de varredura de tensão multiponto

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?