Cómo automatizar el escaneo de tensión en múltiples puntos

Sistema de adquisición de datos
+ Sistema de adquisición de datos

Automatizar las comprobaciones de tensión en numerosos puntos de medición

Los ingenieros suelen necesitar medir la tensión en numerosos nodos, líneas de alimentación o puntos de conexión durante las pruebas de banco, las pruebas funcionales y la validación. A medida que aumenta el número de puntos de medición, las comprobaciones manuales de tensión pueden resultar muy laboriosas y difíciles de gestionar, especialmente cuando los equipos tienen que repetir la misma secuencia de pruebas en múltiples versiones, condiciones o sesiones de resolución de problemas.

El desplazamiento de las sondas de un punto a otro puede dar lugar a variaciones en la configuración, lecturas omitidas, errores de transcripción y registros incoherentes. Estos retos dificultan la comparación del comportamiento del voltaje entre canales, la identificación rápida de problemas y el mantenimiento de una documentación fiable para la revisión técnica.

Solución automatizada de análisis de tensión multipunto

Un sistema modular de adquisición de datos (DAQ) de Keysight con un módulo multiplexor ayuda a los ingenieros a automatizar las mediciones de tensión en múltiples puntos de prueba. En lugar de comprobar manualmente un nodo cada vez, los equipos pueden conectar varios puntos de tensión a una configuración de medición centralizada y escanearlos a través del flujo de trabajo del DAQ para obtener una captura de datos repetible y organizada. Esta solución resulta muy adecuada para el escaneo de tensión de uso general en entornos de banco de pruebas, pruebas funcionales, resolución de problemas y validación. Ayuda a los equipos a supervisar múltiples líneas de alimentación, nodos de prueba o puntos de señal de forma más eficiente, al tiempo que mejora la consistencia en las mediciones repetidas. Al reducir la toma de muestras manual y simplificar la adquisición multipunto, el sistema DAQ modular de Keysight ayuda a los ingenieros a capturar datos de tensión más claros, comparar resultados con mayor facilidad y mantener registros más fiables para la revisión técnica.

Véase el diagrama de bloques de la solución automatizada de escaneo de tensión multipunto

Sistema DAQ970A, módulo multiplexor DAQM901A

Descubre los productos de nuestra solución automatizada de escaneo multipunto de tensión

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?