Cómo medir canales de voltaje mixto de forma segura

Sistema de adquisición de datos
+ Sistema de adquisición de datos

Mide rangos de tensión amplios de forma segura

Las configuraciones de prueba de voltaje mixto suelen exigir a los ingenieros que midan señales delicadas de bajo voltaje junto con puntos de mayor voltaje dentro del mismo flujo de trabajo de adquisición de datos. Cuando la ruta de medición no se adapta adecuadamente a esas condiciones, la precisión puede verse afectada, el rango de señal útil puede reducirse y el riesgo general de la prueba puede aumentar a medida que se añaden más canales.

Los ingenieros necesitan una forma práctica de capturar señales en diferentes niveles de tensión, garantizando al mismo tiempo la seguridad, la precisión y la flexibilidad. Un método de adquisición de señales de tensión mixta más fiable facilita las pruebas de banco, la validación de sistemas y los flujos de trabajo de investigación en los que es esencial contar con mediciones multicanal fiables.

Solución segura para la adquisición de datos en sistemas de tensión mixta

Mida canales mixtos de baja y alta tensión de forma más segura adaptando el multiplexor de adquisición de datos (DAQ) al rango de señal previsto y a los requisitos de medición. Esta solución DAQ ayuda a los ingenieros a capturar señales en diferentes niveles de tensión sin sacrificar la precisión, la seguridad ni la flexibilidad de las pruebas. Permite la medición precisa de señales sensibles de baja tensión, al tiempo que facilita la adquisición fiable de canales de mayor tensión dentro del mismo flujo de trabajo. Al utilizar la configuración de DAQ adecuada para cada ruta de medición, los equipos pueden reducir el riesgo de configuración, mejorar la calidad de los datos y escalar la adquisición multicanal de forma más eficaz en entornos de banco de pruebas, validación e investigación, donde son habituales las condiciones de voltaje mixto.

Vea una demostración sobre la protección contra sobretensiones mediante un sistema de adquisición de datos

Descubre los productos de nuestra solución segura de adquisición de datos de voltaje mixto

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?