歪んだ交流波形を正確に測定する方法

ポータブルマルチメーター
+ ポータブル・マルチメータ

歪んだAC信号の測定

非線形電気負荷によって生成されるAC波形は、理想的な正弦波形とは大きく異なる場合があります。電子制御やその他の非線形負荷は波形を歪ませ、AC電圧の測定に影響を与えます。平均値応答測定技術は、正弦波入力に対して期待される結果が得られるように校正されていますが、他の波形形状に適用すると大きな誤差が生じる可能性があります。

歪んだAC波形を正確に評価するには、純粋な正弦波を仮定するのではなく、波形の形状を考慮した測定方法が必要です。代表的な実効AC電圧値を取得することで、技術者やエンジニアは、非線形負荷を持つ機器をテストする際に、より確信を持って電気的条件を評価することができます。

真の実効値測定ソリューション

歪んだAC波形を正確に測定するには、波形の形状に関係なく、波形全体の実効値を計算する測定方法が必要です。平均値応答手法とは異なり、真の実効値(True RMS)測定は波形の歪みを考慮し、抵抗負荷に供給される電力をより正確に表す値を提供します。このアプローチは、電子制御やその他の非線形負荷を含む回路をテストする際に特に重要です。 キーサイトのハンドヘルド・デジタル・マルチメータは、幅広い波形形状にわたって技術者やエンジニアが信頼性の高いAC電圧および電流測定を行うのに役立つTrue RMS測定機能を提供します。製品ファミリーに応じて、非接触電圧検出(Vsense)、低インピーダンス測定(ZLOW)、Smart Ω、産業用安全規格などの追加機能が、過酷なフィールド環境における電気的トラブルシューティング、保守、検証タスクをさらにサポートします。

True RMS測定ソリューションのブロック図を見る

実RMS測定ソリューションのブロック図

True RMS測定ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?