非接触で通電状態を検知する方法

ポータブルマルチメーター
+ ポータブル・マルチメータ

非接触でAC電圧を検出

電気機器のトラブルシューティングや保守を行う前に、技術者は回路を切断することなく交流(AC)電圧が存在するかどうかを確認する必要があることがよくあります。これは、絶縁された導体、壁のコンセント、ジャンクションボックス、スイッチ、ヒューズ、またはその他の電気設備を直接電気測定を行う前に検査する際に特に役立ちます。

非接触電圧検出は、導体に直接接続することなく、近傍のAC電圧に関連する電界を感知します。このアプローチにより、追加テストの前に、電圧の存在を素早く検出し、通電が疑われる導体を特定できます。検出は電気的環境の影響を受ける可能性があるため、回路電圧の確認が必要な場合は、適切な接触式電圧測定を使用する必要があります。

非接触電圧検出ソリューション

絶縁配線や電気設備を検査する際、直接電気的接触を行う前に交流(AC)電圧が存在するかどうかを判断することで、トラブルシューティングの効率を向上させることができます。非接触電圧検出により、技術者は追加の診断測定に進む前にAC電圧のスクリーニングを行うことができます。Vsenseを搭載したキーサイトのハンドヘルド・デジタル・マルチメータは、ホット線やライブ線に直接触れることなく、非接触でのAC電圧検出を実現します。電圧が検出されると、暗い作業環境や騒音環境でも、可聴および視覚的なアラートによって明確に通知されます。ポータブルな操作性とそれに続く電気テストのための測定機能を組み合わせることで、これらの機能は技術者が電気設備の検査とトラブルシューティングを効率的に行うのを支援します。

非接触電圧検出ソリューションのブロック図を見る

非接触で通電状態を検知する方法

非接触電圧検出ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?