Wie man berührungslos Spannung erkennt

Tragbares Multimeter
+ Tragbares Multimeter

Wechselspannung berührungslos erkennen

Vor der Fehlersuche oder Wartung elektrischer Geräte müssen Techniker häufig feststellen, ob Wechselspannung anliegt, ohne den Stromkreis zu unterbrechen. Dies ist besonders hilfreich bei der Inspektion isolierter Leiter, Steckdosen, Verteilerdosen, Schalter, Sicherungen oder anderer elektrischer Installationen, bevor direkte elektrische Messungen durchgeführt werden.

Die berührungslose Spannungserkennung misst das elektrische Feld von Wechselspannung in der Nähe, ohne dass eine direkte Verbindung zum Leiter erforderlich ist. Dieses Verfahren ermöglicht die schnelle Erkennung von Spannung und die Lokalisierung potenziell spannungsführender Leiter vor weiteren Prüfungen. Da die Erkennung durch die elektrische Umgebung beeinflusst werden kann, sollte zur Bestätigung der Spannung im Stromkreis eine geeignete Kontaktspannungsmessung durchgeführt werden.

Lösung zur berührungslosen Spannungserkennung

Die Feststellung, ob Wechselspannung (AC) anliegt, bevor direkter elektrischer Kontakt hergestellt wird, verbessert die Effizienz der Fehlersuche bei der Inspektion isolierter Leitungen und elektrischer Anlagen. Die berührungslose Spannungserkennung ermöglicht es Technikern, vor weiteren Diagnosemessungen auf Wechselspannung zu prüfen. Die tragbaren digitalen Multimeter von Keysight mit Vsense bieten eine berührungslose Wechselspannungserkennung, ohne dass ein direkter Kontakt mit stromführenden Leitungen erforderlich ist. Bei Spannungserkennung geben akustische und optische Signale eine klare Anzeige, auch in dunklen oder lauten Arbeitsumgebungen. In Kombination mit dem mobilen Einsatz und den Messmöglichkeiten für nachfolgende elektrische Prüfungen unterstützen diese Funktionen Techniker bei der effizienten Inspektion und Fehlersuche in elektrischen Anlagen.

Siehe Blockdiagramm der berührungslosen Spannungserkennungslösung

Wie man berührungslos Spannung erkennt

Entdecken Sie Produkte unserer berührungslosen Spannungserkennungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?