비접촉 방식으로 전압 유무를 확인하는 방법

휴대용 멀티미터
+ 휴대형 멀티미터

비접촉식 AC 전압 감지

전기 장비를 트러블슈팅하거나 서비스하기 전에 기술자는 회로를 건드리지 않고 교류(AC) 전압의 존재 여부를 확인해야 하는 경우가 많습니다. 이는 절연 도체, 벽면 콘센트, 접속 상자, 스위치, 퓨즈 또는 기타 전기 설비를 직접 전기 측정하기 전에 검사할 때 특히 유용합니다.

비접촉식 전압 감지는 도체에 직접 연결할 필요 없이 인근 AC 전압과 관련된 전기장을 감지합니다. 이 접근 방식은 추가 테스트를 진행하기 전에 전압 존재 여부를 빠르게 감지하고 전기가 흐르는 것으로 의심되는 도체를 찾는 방법을 제공합니다. 전기 환경에 따라 감지가 영향을 받을 수 있으므로 회로 전압을 확인해야 하는 경우에는 적절한 접촉식 전압 측정을 사용해야 합니다.

비접촉식 전압 감지 솔루션

직접 전기 접촉을 만들기 전에 교류(AC) 전압의 존재 여부를 확인하면 절연 배선 및 전기 설비를 검사할 때 트러블슈팅 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 비접촉식 전압 감지를 통해 기술자는 추가 진단 측정을 진행하기 전에 AC 전압을 선별할 수 있습니다. Vsense 기능이 탑재된 키사이트 핸드형 디지털 멀티미터는 고전압선이나 활선에 직접 접촉하지 않고도 비접촉식 AC 전압을 감지합니다. 전압이 감지되면 어둡거나 시끄러운 작업 환경을 포함하여 가청 및 시각적 경고를 통해 명확한 표시를 제공합니다. 휴대형 작동 및 후속 전기 테스트를 위한 측정 기능과 결합하여, 이러한 기능은 기술자가 전기 설비를 효율적으로 검사하고 트러블슈팅할 수 있도록 지원합니다.

비접촉식 전압 감지 솔루션의 블록 다이어그램 보기

비접촉 방식으로 전압 유무를 확인하는 방법

비접촉식 전압 감지 솔루션의 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

비접촉식 전압 감지를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?