PWM 인버터 출력을 정확하게 측정하는 방법

휴대용 멀티미터
+ 휴대형 멀티미터

PWM 출력의 정확한 측정

VFD는 3상 AC 유도 전동기의 속도와 토크를 제어하기 위해 PWM 출력 파형을 생성합니다. 정현파 AC 전원과 달리 PWM 신호는 고주파수 스위칭 성분을 포함하고 있어 표준 측정 기법을 사용할 때 전압 및 주파수 측정에 영향을 미칠 수 있습니다. 유지보수나 시운전을 수행하는 엔지니어는 PWM 신호의 특성을 고려하면서 인버터 출력 값이 의도된 작동 조건과 일치하는지 확인해야 합니다.

정확한 검증을 위해서는 고주파수 스위칭 성분의 영향을 최소화하면서 인버터의 출력 전압과 주파수를 측정해야 합니다. 측정된 값을 드라이브의 표시된 작동 값과 비교하면 정상적인 인버터 작동을 확인하고, 장비로 오인될 수 있는 측정 불일치를 식별하는 데 도움이 됩니다.

정밀한 PWM 측정 솔루션

펄스 폭 변조 인버터 출력을 정확하게 측정하려면 True RMS 전압 및 출력 주파수를 계산하기 전에 원치 않는 스위칭 주파수 성분을 필터링해야 합니다. 기존의 휴대형 디지털 멀티미터는 기본파와 고주파수 스위칭 신호를 모두 측정하는 경우가 많아, 가변 주파수 드라이브에 표시되는 값을 초과하는 판독값이 나올 수 있습니다. 키사이트 핸드형 디지털 멀티미터는 펄스 폭 변조 모터 드라이브 애플리케이션용으로 설계된 전환 가능한 1 kHz 로우패스 필터를 내장하고 있습니다. 이 측정기를 사용하면 산업용 전기 측정에 필요한 안전 등급을 유지하면서 인버터 출력에서 정확한 전압 및 주파수를 측정할 수 있습니다. 이를 통해 유지보수 기술자는 시운전, 예방 유지보수 및 문제 해결 작업 중에 측정값을 드라이브와 보다 자신 있게 비교하여 표시할 수 있습니다.

정밀 PWM 측정 솔루션 블록 다이어그램 보기

정밀한 PWM 측정 솔루션

정밀 PWM 측정 솔루션용 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?