Como medir com precisão a saída de um inversor PWM

Multímetro portátil
+ Multímetro portátil

Medir corretamente as saídas PWM

Os inversores de frequência (VFDs) geram formas de onda de saída PWM para controlar a velocidade e o torque de motores de indução trifásicos de corrente alternada. Ao contrário da energia CA sinusoidal, os sinais PWM contêm componentes de comutação de alta frequência que podem afetar as medições de tensão e frequência quando se utilizam técnicas de medição padrão. Os engenheiros responsáveis pela manutenção ou pelo comissionamento devem verificar se os valores de saída do inversor correspondem às condições operacionais pretendidas, levando em consideração as características dos sinais PWM.

Uma verificação precisa requer a medição da tensão e da frequência de saída do inversor, minimizando a influência dos componentes de comutação de alta frequência. A comparação dos valores medidos com os valores operacionais exibidos no inversor ajuda a confirmar o funcionamento normal do inversor e a identificar discrepâncias nas medições que, de outra forma, poderiam ser confundidas com falhas no equipamento.

Solução precisa para medição de PWM

A medição precisa das saídas de inversores com modulação por largura de pulso (PWM) requer a filtragem de componentes indesejados da frequência de comutação antes do cálculo da tensão RMS verdadeira e da frequência de saída. Os multímetros digitais portáteis convencionais costumam medir tanto a forma de onda fundamental quanto os sinais de comutação de alta frequência, resultando em leituras que podem exceder os valores exibidos pelo inversor de frequência variável. Os multímetros digitais portáteis da Keysight incorporam um filtro passa-baixa comutável de 1 kHz, projetado para aplicações de acionamento de motores com modulação por largura de pulso. Esses instrumentos permitem medições precisas de tensão e frequência nas saídas do inversor, mantendo os padrões de segurança exigidos para medições elétricas industriais. Isso permite que os técnicos de manutenção comparem os valores medidos com os exibidos pelo inversor com maior confiança durante atividades de comissionamento, manutenção preventiva e solução de problemas.

Veja o diagrama de blocos da solução para medição precisa de PWM

Solução precisa para medição de PWM

Conheça os produtos da nossa solução de medição precisa de PWM

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?