PWMインバータの出力を正確に測定する方法

ポータブルマルチメーター
+ ポータブル・マルチメータ

PWM出力を正確に測定

VFDは、3相AC誘導モータの速度とトルクを制御するためのPWM出力波形を生成します。正弦波のAC電源とは異なり、PWM信号には、標準的な測定手法を使用した場合に電圧および周波数の測定に影響を与える可能性のある高周波スイッチング成分が含まれています。保守や試運転を行うエンジニアは、PWM信号の特性を考慮しながら、インバータの出力値が意図した動作条件と一致していることを検証する必要があります。

正確な検証を行うには、高周波スイッチング成分の影響を最小限に抑えながら、インバータの出力電圧と周波数を測定する必要があります。測定値とドライブの表示されている動作値を比較することは、インバータの正常動作を確認し、機器の不具合と誤認される可能性のある測定誤差を特定するのに役立ちます。

高精度PWM測定ソリューション

パルス幅変調されたインバータ出力を正確に測定するには、真の実効値電圧と出力周波数を計算する前に、不要なスイッチング周波数成分を除去する必要があります。従来のハンドヘルド・デジタル・マルチメータは、基本波形と高周波スイッチング信号の両方を測定することが多く、可変周波数ドライブに表示される値を超える測定値が得られる場合があります。 キーサイトのハンドヘルド・デジタル・マルチメータには、パルス幅変調モータ・ドライブ・アプリケーション向けに設計された切替式の1 kHzローパス・フィルタが内蔵されています。これらの測定器により、産業用電気測定に必要な安全規格を維持しながら、インバータ出力の正確な電圧および周波数測定が可能になります。これにより、保守技術者は、試運転、予防保全、トラブルシューティングの作業において、より確信を持って測定値とドライブの表示値を比較することができます。

正確なPWM測定ソリューションのブロック図を見る

高精度PWM測定ソリューション

高精度PWM測定ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?