必須の卓上型デジタルマルチメーター
+ Essential ベンチトップ デジタルマルチメータ

真の実効値 (True RMS) を正確に測定する

波形が純粋な正弦波でない場合、AC電圧測定はより困難になります。実際のテスト環境では、信号には歪み、ノイズ、パルス、高調波成分が含まれることが多く、単純な測定方法では信頼性が低下します。真の実効値 (True RMS) 測定は、波形形状に依存せず実際の信号値を反映するため、より信頼性の高い測定値を提供します。

歪んだ信号、パルス列、またはその他の高クレストファクタ波形にピーク応答または平均応答方式を使用すると、誤差が増大します。クレストファクタ、入力レンジ、および高調波成分はすべて、信号の測定精度に影響を与えます。これらの要因を理解することで、エンジニアは誤解を招くAC RMS結果を回避し、より信頼性の高い検証、トラブルシューティング、および日常的なベンチ測定をサポートできます。

AC実効値測定ソリューション

波形形状、クレストファクタ、および高調波成分によって従来のスケーリング方式が信頼できなくなると、AC電圧測定はより困難になります。Essential ベンチトップ デジタルマルチメータ (DMM) は、真の実効値測定機能でこの課題に対応し、平均応答方式よりも正確に実際の非正弦波信号を測定できます。これにより、エンジニアは歪んだ波形、パルス列、その他の複雑なAC信号をより高い信頼性で評価できます。その結果、一般的な測定誤差が減少し、ベンチ検証の信頼性が向上し、真の信号挙動がより明確に把握できるようになります。これにより、チームはより早期に適切なテスト決定を下し、特性評価、トラブルシューティング、および日常的な電気測定全体でより信頼性の高い結果を維持できます。

AC RMS測定ソリューションのブロック図を見る

AC実効値測定ソリューション

当社のAC RMS測定ソリューション向け製品を見る

リソースのご紹介

AC RMS測定に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?