Wie man verzerrte Wechselstromwellenformen genau misst

Tragbares Multimeter
+ Tragbares Multimeter

Messung verzerrter Wechselstromsignale

Wechselstrom-Wellenformen, die von nichtlinearen elektrischen Lasten erzeugt werden, können erheblich von idealen Sinuswellenformen abweichen. Elektronische Steuerungen und andere nichtlineare Lasten können die Wellenform verzerren und somit Wechselspannungsmessungen beeinflussen. Mittelwertbildende Messverfahren sind zwar für sinusförmige Eingangssignale kalibriert und liefern das erwartete Ergebnis, können aber bei anderen Wellenformen erhebliche Fehler verursachen.

Für eine präzise Auswertung verzerrter Wechselstromwellenformen ist ein Messverfahren erforderlich, das die Wellenform berücksichtigt und nicht von einer reinen Sinuswelle ausgeht. Die Ermittlung eines repräsentativen effektiven Wechselspannungswerts hilft Ingenieuren und Technikern, elektrische Bedingungen bei der Prüfung von Geräten mit nichtlinearen Lasten zuverlässiger zu beurteilen.

True RMS Messlösung

Die präzise Messung verzerrter Wechselstromwellenformen erfordert ein Messverfahren, das den Effektivwert der gesamten Wellenform unabhängig von ihrer Form berechnet. Im Gegensatz zu Mittelwertverfahren berücksichtigen True-RMS-Messungen Wellenformverzerrungen und liefern Werte, die die an eine ohmsche Last abgegebene Leistung genauer darstellen. Dieser Ansatz ist besonders wichtig beim Testen von Schaltungen mit elektronischen Steuerungen oder anderen nichtlinearen Lasten. Die tragbaren digitalen Multimeter von Keysight bieten True-RMS-Messfunktionen, die Ingenieuren und Technikern zuverlässige Wechselspannungs- und Strommessungen über ein breites Spektrum an Wellenformen ermöglichen. Je nach Produktfamilie unterstützen zusätzliche Funktionen wie berührungslose Spannungserkennung (Vsense), Niederimpedanzmessung (ZLOW), Smart Ω und industrielle Sicherheitszertifizierungen elektrische Fehlersuche, Wartung und Prüfung in anspruchsvollen Umgebungen.

Siehe Blockdiagramm der True-RMS-Messlösung

Blockdiagramm der True-RMS-Messlösung

Entdecken Sie Produkte in unserer True RMS-Messlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?