Wie man Geisterspannungsmessungen eliminiert

Tragbares Multimeter
+ Tragbares Multimeter

Geisterspannungsquellen identifizieren

Geisterspannungen sind induzierte elektrische Potenziale, die durch kapazitive Kopplung mit benachbarten, unter Spannung stehenden Leitungen auf Leitern entstehen. Diese Spannungen treten häufig in elektrischen Verteilungsnetzen, Schaltschränken und ungenutzten Leitungsabschnitten auf, wo sie trotz fehlender nutzbarer Stromquelle mit Messgeräten mit hoher Eingangsimpedanz erfasst werden können. Bei der Fehlersuche können diese Messwerte die Bestimmung erschweren, ob ein Stromkreis tatsächlich unter Spannung steht oder lediglich von benachbarten Leitern beeinflusst wird.

Für eine genaue Überprüfung müssen induzierte Spannungen von den tatsächlichen Quellenspannungen unterschieden werden, bevor weitere Prüfungen oder Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Die Untersuchung des Stromkreises unter geeigneten Messbedingungen hilft zu bestätigen, ob die gemessene Spannung nutzbare elektrische Energie oder ein harmloses induziertes Signal darstellt, wodurch die Unsicherheit bei der Fehlersuche reduziert wird.

Lösung zur Überprüfung von Geisterspannungen

Um induzierte Spannungen von den Spannungen in stromführenden Stromkreisen zu unterscheiden, ist ein Messverfahren erforderlich, das zwischen induzierten und tatsächlichen Quellenspannungen differenzieren kann. Bei einer niederohmigen Messung wird eine elektrische Last an die Messpunkte angelegt. Dadurch brechen kapazitiv gekoppelte Spannungen zusammen, während stromführende Leiter weiterhin messbare Spannungen liefern. Dieses Verfahren gibt Technikern mehr Sicherheit bei der Überprüfung des Stromkreiszustands vor Wartungs- oder Fehlersucharbeiten. Die tragbaren digitalen Multimeter von Keysight bieten Funktionen, die die Fehlersuche in industriellen Umgebungen vereinfachen. Je nach Produktfamilie umfassen diese Funktionen ZLOW (Niederimpedanzmodus) zur Eliminierung von induzierten Spannungswerten, Vsense zur berührungslosen Spannungserkennung, Smart Ω zur Verbesserung von Widerstandsmessungen, die durch Leckströme beeinflusst werden, eine akustische Durchgangsanzeige sowie industrielle Sicherheitszertifizierungen, die zuverlässige Messungen in elektrischen Anlagen gewährleisten. Zusammen ermöglichen diese Funktionen Technikern eine effizientere Überprüfung des Stromkreiszustands und reduzieren gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit falscher Spannungsmesswerte.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Überprüfung von Geisterspannungen

Lösung zur Überprüfung von Geisterspannungen

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Überprüfung von Geisterspannungen.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?