Como eliminar medições de tensão fantasma

Multímetro portátil
+ Multímetro portátil

Identificar fontes de tensão fantasma

As tensões fantasmas são potenciais elétricos induzidos que surgem em condutores por meio do acoplamento capacitivo com fiação energizada nas proximidades. Essas tensões ocorrem com frequência em sistemas de distribuição elétrica, painéis de controle e trechos de fiação não utilizados, onde podem ser detectadas por instrumentos de medição de alta impedância de entrada, mesmo na ausência de uma fonte de energia utilizável. Durante o diagnóstico de falhas, essas leituras podem dificultar a determinação se um circuito está realmente energizado ou se está simplesmente sendo influenciado por condutores adjacentes.

Uma verificação precisa exige a distinção entre tensões induzidas e tensões reais da fonte antes do início de testes ou manutenção adicionais. A avaliação do circuito em condições adequadas de medição ajuda a confirmar se a tensão medida representa energia elétrica utilizável ou um sinal induzido inofensivo, reduzindo a incerteza durante o diagnóstico de falhas elétricas.

Solução para verificação de tensão fantasma

Distinguir tensões fantasmas de circuitos energizados requer uma técnica de medição capaz de diferenciar tensões induzidas das tensões reais da fonte. A aplicação de uma medição de baixa impedância impõe uma carga elétrica nos pontos de medição, fazendo com que as tensões acopladas capacitivamente desapareçam, ao mesmo tempo em que permite que os condutores energizados continuem fornecendo tensão mensurável. Essa abordagem proporciona aos técnicos maior confiança ao verificar o status do circuito antes de realizar manutenção ou solucionar problemas. Os multímetros digitais portáteis da Keysight oferecem recursos projetados para simplificar a solução de problemas elétricos em ambientes industriais. Dependendo da família de produtos, esses recursos incluem o ZLOW (modo de baixa impedância) para eliminar leituras de tensão fantasma, o Vsense para detecção de tensão sem contato, o Smart Ω para melhorar medições de resistência afetadas por correntes de fuga, indicação sonora de continuidade e classificações de segurança industrial que garantem medições confiáveis em instalações elétricas. Juntos, esses recursos ajudam os técnicos a verificar as condições dos circuitos com mais eficiência, reduzindo ao mesmo tempo a probabilidade de leituras de tensão incorretas.

Veja o diagrama de blocos da solução de verificação de tensão fantasma

Solução para verificação de tensão fantasma

Conheça os produtos da nossa solução de verificação de tensão fantasma

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?