ゴースト電圧の測定を排除する方法

ポータブルマルチメーター
+ ポータブル・マルチメータ

ゴースト電圧源の特定

ゴースト電圧は、通電中の近くの配線との容量結合により、導体上に現れる誘導起電力です。これらの電圧は、配電システム、コントロールパネル、使用されていない配線区間などで一般的に発生し、使用可能な電源がない場合でも、高入力インピーダンス測定器によって検出されます。トラブルシューティングの際、こうした読み取り値があると、回路が実際に関与しているのか、それとも隣接する導体の影響を受けているだけなのかを判断することが難しくなります。

正確な検証を行うためには、追加のテストやメンテナンスを開始する前に、誘導電圧と真の電源電圧を区別する必要があります。適切な測定条件の下で回路を評価することは、測定された電圧が使用可能な電気エネルギーを表しているのか、それ無害な誘導信号なのかを確認するのに役立ち、電気的トラブルシューティングにおける不確実性を軽減します。

ゴースト電圧検証ソリューション

ゴースト電圧と通電中の回路を区別するには、誘導電圧と真の電源電圧を識別できる測定技術が必要です。低インピーダンス測定を適用すると、測定ポイント間に電気負荷がかかり、容量結合された電圧が消滅する一方で、通電中の導体は測定可能な電圧を供給し続けることができます。このアプローチにより、技術者はメンテナンスやトラブルシューティングを行う前に、より確信を持って回路の状態を検証できるようになります。 キーサイトのハンドヘルド・デジタル・マルチメータは、産業環境における電気的トラブルシューティングを簡素化するように設計された機能を備えています。製品ファミリーに応じて、これらの機能には、ゴースト電圧の読み取り値を排除するZLOW(低インピーダンスモード)、非接触電圧検知用のVsense、漏れ電流の影響を受ける抵抗測定を改善するSmart Ω、可聴式導通表示、および電気設備における信頼性の高い測定をサポートする産業用安全規格が含まれます。これらの機能が相まって、技術者は誤った電圧読み取りの可能性を減らしながら、回路の状態をより効率的に検証できるようになります。

ゴースト電圧検証ソリューションのブロック図を見る

ゴースト電圧検証ソリューション

ゴースト電圧検証ソリューション向け製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?