Como medir com precisão formas de onda CA distorcidas

Multímetro portátil
+ Multímetro portátil

Medir sinais CA distorcidos

As formas de onda CA produzidas por cargas elétricas não lineares podem diferir significativamente das formas de onda sinusoidais ideais. Controles eletrônicos e outras cargas não lineares podem distorcer a forma de onda, afetando as medições de tensão CA. As técnicas de medição com resposta média são calibradas para fornecer o resultado esperado para entradas sinusoidais, mas podem gerar erros substanciais quando aplicadas a outras formas de onda.

A avaliação precisa de formas de onda CA distorcidas requer um método de medição que leve em conta a forma da onda, em vez de pressupor uma onda senoidal pura. Obter um valor representativo da tensão CA efetiva ajuda engenheiros e técnicos a avaliar as condições elétricas com mais confiança ao testar equipamentos com cargas não lineares.

Solução para medição do valor RMS verdadeiro

A medição precisa de formas de onda CA distorcidas requer um método de medição que calcule o valor efetivo de toda a forma de onda, independentemente de sua forma. Ao contrário das técnicas de resposta média, as medições True RMS levam em conta a distorção da forma de onda e fornecem valores que representam com maior precisão a potência fornecida a uma carga resistiva. Essa abordagem é particularmente importante ao testar circuitos que contêm controles eletrônicos ou outras cargas não lineares. Os multímetros digitais portáteis da Keysight oferecem recursos de medição True RMS que ajudam engenheiros e técnicos a obter medições confiáveis de tensão e corrente CA em uma ampla variedade de formas de onda. Dependendo da família de produtos, recursos adicionais, como detecção de tensão sem contato (Vsense), medição de baixa impedância (ZLOW), Smart Ω e classificações de segurança industrial, oferecem ainda mais suporte às tarefas de diagnóstico de falhas elétricas, manutenção e verificação em ambientes de campo exigentes.

Veja o diagrama de blocos da solução de medição de RMS verdadeiro

Diagrama de blocos da solução de medição de valor eficaz verdadeiro (True RMS)

Conheça os produtos da nossa solução de medição True RMS

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?