Cómo medir con precisión las formas de onda de CA distorsionadas

Multímetro portátil
+ Multímetro portátil

Medición de señales de CA distorsionadas

Las formas de onda de CA generadas por cargas eléctricas no lineales pueden diferir significativamente de las formas de onda sinusoidales ideales. Los controles electrónicos y otras cargas no lineales pueden distorsionar la forma de onda, lo que afecta a las mediciones de tensión de CA. Las técnicas de medición de respuesta media están calibradas para proporcionar el resultado esperado con entradas sinusoidales, pero pueden generar errores considerables cuando se aplican a otras formas de onda.

Para evaluar con precisión las formas de onda de CA distorsionadas es necesario un método de medición que tenga en cuenta la forma de la onda, en lugar de partir de la hipótesis de una onda sinusoidal pura. Obtener un valor representativo de la tensión eficaz de CA ayuda a los ingenieros y técnicos a evaluar las condiciones eléctricas con mayor seguridad a la hora de realizar pruebas en equipos con cargas no lineales.

Solución de medición del valor eficaz verdadero (True RMS)

Para medir con precisión formas de onda de CA distorsionadas se requiere un método de medición que calcule el valor eficaz de toda la forma de onda, independientemente de su forma. A diferencia de las técnicas de respuesta media, las mediciones de valor eficaz verdadero (True RMS) tienen en cuenta la distorsión de la forma de onda y proporcionan valores que representan con mayor precisión la potencia suministrada a una carga resistiva. Este enfoque es especialmente importante a la hora de probar circuitos que contienen controles electrónicos u otras cargas no lineales. Los multímetros digitales portátiles de Keysight ofrecen capacidades de medición True RMS que ayudan a ingenieros y técnicos a obtener mediciones fiables de tensión y corriente de CA en una amplia gama de formas de onda. Dependiendo de la familia de productos, funciones adicionales como la detección de tensión sin contacto (Vsense), la medición de baja impedancia (ZLOW), Smart Ω y las clasificaciones de seguridad industrial facilitan aún más las tareas de resolución de averías eléctricas, mantenimiento y verificación en entornos de trabajo exigentes.

Consulte el diagrama de bloques de la solución de medición de valor eficaz verdadero (True RMS)

Diagrama de bloques de una solución de medición del valor eficaz verdadero (True RMS)

Descubre los productos de nuestra solución de medición de valor eficaz verdadero (True RMS)

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?