信号のピークを追跡せずに平均電力を測定する方法

アベレージ・パワー・センサ
+ 平均パワー・センサ

平均信号電力の測定

エンベロープが変化する高周波(RF)信号には、長期平均電力とは大幅に異なる短時間のピークが含まれる場合があります。多くのトランスミッタ、コンポーネント、およびサブシステムの測定では、エンジニアは個々のエンベロープピークを特徴付けるのではなく、信号によって供給される平均エネルギーを決定する必要があります。平均電力測定により、測定間隔にわたる信号電力の安定した表現が得られるため、エンジニアは、瞬時ピーク挙動の詳細な追跡を必要とすることなく、出力レベルを評価できます。これは、主要なテスト要件がパルス形状やピークエンベロープの特性評価ではなく、正確な平均電力である連続波および変調信号に役立ちます。

測定セットアップには、互換性のあるパワーメータ、および高周波ソースまたは被測定デバイスに接続された平均パワーセンサが含まれます。エンジニアは、測定周波数の設定、期待される電力レベルの検証、必要に応じたゼロ調整と校正の実行を行い、選択した測定間隔にわたる平均電力結果を取得します。センサの広いダイナミックレンジは、一貫したセンサ構成を維持しながら、変化する信号レベルにわたる測定をサポートします。エンジニアは、得られた平均電力測定値を使用して、広帯域ピークパワー測定システムを必要とせずに、動作状態の比較、トランスミッタまたはコンポーネント出力の検証、およびさまざまなテスト条件にわたる信号電力の評価を行うことができます。

平均RF電力測定ソリューション

平均電力測定ソリューションは、平均パワーセンサと互換性のあるパワーメータを組み合わせており、連続波および変調信号全体の平均高周波電力の直接測定を提供します。センサは、2パスダイオードペアアーキテクチャを使用して測定範囲を拡張し、変化する信号レベル全体で正確な平均電力検出を維持します。エンジニアは、パワーメータを介して測定周波数と取得条件を設定し、個々の信号ピークの時間領域再構築を必要とせずに、センサを使用して平均電力を求めます。保存された校正、リニアリティ、および温度補正データにより、センサの動作条件全体にわたる補正された測定がサポートされ、メータは測定制御、表示、および結果処理を提供します。このアーキテクチャは、詳細なピークエンベロープ特性ではなく、総平均信号電力の信頼性の高い測定をエンジニアが必要とするアプリケーションに適しています。結果として得られるワークフローは、一貫した平均電力測定方法を維持しながら、さまざまな変調フォーマットと動作レベルにわたるコンポーネントの特性評価、トランスミッタの検証、機能テスト、および自動測定をサポートします。

平均RF電力測定ソリューションのブロック図

ブロック図 - 信号のピークを追跡せずに平均電力を測定する方法

平均RF電力測定ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?