Como medir a potência média sem monitorar os picos do sinal

Sensores de potência média
+ Sensores de potência média

Medir a potência média do sinal

Sinais de radiofrequência (RF) com envelopes variáveis podem conter picos de curta duração que diferem substancialmente de sua potência média a longo prazo. Em muitas medições de transmissores, componentes e subsistemas, os engenheiros precisam determinar a energia média fornecida pelo sinal, em vez de caracterizar picos individuais do envelope. As medições de potência média fornecem uma representação estável da potência do sinal ao longo do intervalo de medição, permitindo que os engenheiros avaliem o nível de saída sem a necessidade de acompanhamento detalhado do comportamento dos picos instantâneos. Isso é útil para sinais de onda contínua e modulados, nos quais o principal requisito de teste é a potência média precisa, em vez da caracterização da forma do pulso ou do envelope de pico.

A configuração de medição inclui um sensor de potência média conectado a um medidor de potência compatível e à fonte de radiofrequência ou ao dispositivo em teste. Os engenheiros definem a frequência de medição, verificam o nível de potência esperado, realizam a zeragem e a calibração conforme necessário e obtêm o resultado da potência média ao longo do intervalo de medição selecionado. A ampla faixa dinâmica do sensor permite medições em níveis de sinal variáveis, mantendo uma configuração consistente do sensor. Os engenheiros podem usar as medições de potência média resultantes para comparar estados operacionais, verificar a saída do transmissor ou de componentes e avaliar a potência do sinal em diferentes condições de teste, sem a necessidade de um sistema de medição de potência de pico de banda larga.

Solução para medição da potência média de RF

A solução de medição de potência média combina um sensor de potência média com um medidor de potência compatível para fornecer medição direta da potência média de radiofrequência em sinais de onda contínua e modulados. O sensor utiliza uma arquitetura de par de diodos de dois caminhos para ampliar sua faixa de medição, mantendo a detecção precisa da potência média em níveis de sinal variáveis. Os engenheiros configuram a frequência de medição e as condições de aquisição por meio do medidor de potência e, em seguida, utilizam o sensor para determinar a potência média sem a necessidade de reconstrução no domínio do tempo dos picos individuais do sinal. Dados armazenados de calibração, linearidade e compensação de temperatura garantem medições corrigidas em todas as condições operacionais do sensor, enquanto o medidor fornece controle da medição, exibição e processamento dos resultados. Essa arquitetura é adequada para aplicações em que os engenheiros precisam de uma medição confiável da potência média total do sinal, em vez de características detalhadas do envelope de pico. O fluxo de trabalho resultante permite a caracterização de componentes, verificação de transmissores, testes funcionais e medições automatizadas em diferentes formatos de modulação e níveis operacionais, mantendo um método consistente de medição de potência média.

Diagrama de blocos da solução para medição da potência média de RF

Diagrama de blocos — Como medir a potência média sem monitorar os picos do sinal

Conheça os produtos da nossa solução para medição de potência média de RF

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?