Wie man die durchschnittliche Leistung misst, ohne Signalspitzen zu verfolgen

Durchschnittsleistungssensoren
+ Durchschnittsleistungssensoren

Durchschnittliche Signalstärke messen

Hochfrequenzsignale (HF-Signale) mit veränderlicher Hüllkurve können kurzzeitige Leistungsspitzen aufweisen, die sich deutlich von ihrer langfristigen Durchschnittsleistung unterscheiden. Bei vielen Messungen an Sendern, Komponenten und Subsystemen müssen Ingenieure die vom Signal abgegebene Durchschnittsenergie bestimmen, anstatt einzelne Hüllkurvenspitzen zu charakterisieren. Messungen der Durchschnittsleistung liefern eine stabile Darstellung der Signalleistung über das Messintervall und ermöglichen es Ingenieuren, den Ausgangspegel zu bewerten, ohne das Verhalten momentaner Leistungsspitzen detailliert verfolgen zu müssen. Dies ist nützlich für kontinuierliche und modulierte Signale, bei denen die primäre Testanforderung eine genaue Durchschnittsleistung und nicht die Impulsform oder die Charakterisierung der Hüllkurve ist.

Der Messaufbau umfasst einen Mittelwert-Leistungssensor, der mit einem kompatiblen Leistungsmesser und der zu prüfenden Hochfrequenzquelle bzw. dem Prüfling verbunden ist. Die Ingenieure legen die Messfrequenz fest, überprüfen den erwarteten Leistungspegel, führen gegebenenfalls eine Nullpunktkorrektur und Kalibrierung durch und ermitteln den Mittelwert der Leistung über das gewählte Messintervall. Der große Dynamikbereich des Sensors ermöglicht Messungen über verschiedene Signalpegel hinweg bei gleichbleibender Sensorkonfiguration. Die resultierenden Mittelwertmessungen können genutzt werden, um Betriebszustände zu vergleichen, die Ausgangsleistung von Sendern oder Komponenten zu überprüfen und die Signalleistung unter verschiedenen Testbedingungen zu bewerten, ohne dass ein Breitband-Spitzenleistungsmesssystem erforderlich ist.

Lösung zur Messung der durchschnittlichen HF-Leistung

Die Lösung zur Messung der mittleren Leistung kombiniert einen Leistungssensor mit einem kompatiblen Leistungsmesser, um die durchschnittliche Hochfrequenzleistung sowohl bei kontinuierlichen als auch bei modulierten Signalen direkt zu messen. Der Sensor nutzt eine Zwei-Pfad-Diodenpaar-Architektur, um seinen Messbereich zu erweitern und gleichzeitig eine präzise Erfassung der mittleren Leistung über verschiedene Signalpegel hinweg zu gewährleisten. Ingenieure konfigurieren die Messfrequenz und die Erfassungsbedingungen über den Leistungsmesser und bestimmen anschließend mit dem Sensor die mittlere Leistung, ohne dass eine Rekonstruktion einzelner Signalspitzen im Zeitbereich erforderlich ist. Gespeicherte Kalibrierungs-, Linearitäts- und Temperaturkompensationsdaten unterstützen korrigierte Messungen unter allen Betriebsbedingungen des Sensors, während der Leistungsmesser die Messsteuerung, die Anzeige und die Ergebnisverarbeitung übernimmt. Diese Architektur eignet sich für Anwendungen, bei denen Ingenieure eine zuverlässige Messung der gesamten mittleren Signalleistung anstelle detaillierter Spitzenhüllkurvencharakteristiken benötigen. Der resultierende Workflow unterstützt die Bauteilcharakterisierung, die Senderverifizierung, Funktionstests und automatisierte Messungen über verschiedene Modulationsformate und Betriebspegel hinweg und gewährleistet dabei eine konsistente Methode zur Messung der mittleren Leistung.

Blockdiagramm der Lösung zur Messung der durchschnittlichen HF-Leistung

Blockdiagramm – So messen Sie die durchschnittliche Leistung ohne Verfolgung von Signalspitzen

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Messung der durchschnittlichen HF-Leistung.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?