Cómo medir la potencia media sin tener en cuenta los picos de la señal

Sensores de potencia media
+ Sensores de potencia media

Medir la potencia media de la señal

Las señales de radiofrecuencia (RF) con envolventes variables pueden contener picos de corta duración que difieren sustancialmente de su potencia media a largo plazo. En muchas mediciones de transmisores, componentes y subsistemas, los ingenieros necesitan determinar la energía media suministrada por la señal, en lugar de caracterizar los picos individuales de la envolvente. Las mediciones de potencia media ofrecen una representación estable de la potencia de la señal a lo largo del intervalo de medición, lo que permite a los ingenieros evaluar el nivel de salida sin necesidad de realizar un seguimiento detallado del comportamiento de los picos instantáneos. Esto resulta útil para señales de onda continua y moduladas, en las que el principal requisito de ensayo es obtener una potencia media precisa, en lugar de caracterizar la forma del pulso o la envolvente de los picos.

La configuración de medición incluye un sensor de potencia media conectado a un medidor de potencia compatible y a la fuente de radiofrecuencia o al dispositivo sometido a prueba. Los ingenieros establecen la frecuencia de medición, verifican el nivel de potencia esperado, realizan la puesta a cero y la calibración según sea necesario, y obtienen el resultado de la potencia media durante el intervalo de medición seleccionado. El amplio rango dinámico del sensor permite realizar mediciones en niveles de señal variables, manteniendo al mismo tiempo una configuración del sensor constante. Los ingenieros pueden utilizar las mediciones de potencia media obtenidas para comparar estados de funcionamiento, verificar la salida del transmisor o de los componentes y evaluar la potencia de la señal en diferentes condiciones de prueba sin necesidad de un sistema de medición de potencia máxima de banda ancha.

Solución para la medición de la potencia de RF media

La solución de medición de potencia media combina un sensor de potencia media con un medidor de potencia compatible para proporcionar una medición directa de la potencia media de radiofrecuencia en señales de onda continua y moduladas. El sensor utiliza una arquitectura de par de diodos de dos vías para ampliar su rango de medición, al tiempo que mantiene una detección precisa de la potencia media en niveles de señal variables. Los ingenieros configuran la frecuencia de medición y las condiciones de adquisición a través del medidor de potencia y, a continuación, utilizan el sensor para determinar la potencia media sin necesidad de reconstruir en el dominio del tiempo los picos individuales de la señal. Los datos almacenados de calibración, linealidad y compensación de temperatura garantizan mediciones corregidas en todas las condiciones de funcionamiento del sensor, mientras que el medidor se encarga del control de la medición, la visualización y el procesamiento de los resultados. Esta arquitectura es adecuada para aplicaciones en las que los ingenieros necesitan una medición fiable de la potencia media total de la señal, más que características detalladas de la envolvente de los picos. El flujo de trabajo resultante permite la caracterización de componentes, la verificación de transmisores, las pruebas funcionales y las mediciones automatizadas en diferentes formatos de modulación y niveles de funcionamiento, al tiempo que mantiene un método coherente de medición de la potencia media.

Diagrama de bloques de una solución para la medición de la potencia de RF media

Diagrama de bloques: cómo medir la potencia media sin tener en cuenta los picos de la señal

Descubre los productos de nuestra solución para la medición de la potencia de RF media

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?