RF電力測定を自動試験システムに組み込む方法

USB電源センサー
+ USBパワー・センサ

自動テストへのパワー測定の統合

無線周波数(RF)パワー測定を自動テストシステムに統合するには、テストシーケンス内での測定構成、取得タイミング、機器間通信、および結果処理の調整が必要です。USBパワーセンサーは、別個のパワーメータを使用せずに、高周波測定ポイントとテストシステムコントローラの間で直接デジタルインターフェースを提供します。技術者は、測定設定とデータ取得のプログラム制御を維持しながら、平均電力測定を自動テストオペレーションに組み込むことができます。このアーキテクチャは、電力検証が独立したベンチ測定ではなく、機能テスト、バリデーション、または製造テストシーケンスの一部となる場合に役立ちます。

測定構成には通常、被測定デバイス、USBパワーセンサー、ホストコンピュータまたはテストシステムコントローラ、および自動テストに必要なその他の機器が含まれます。技術者は、高周波接続を確立し、必要に応じてゼロイングを実行し、取得設定を構成し、タイミングを他のテストイベントに合わせる必要がある場合には内部または外部トリガを使用して測定を調整します。プログラマブル測定器用標準コマンド(SCPI)を使用して、センサーの制御、測定の開始、結果の取得、およびパワー読み取り値の自動合否判定ロジック、データストレージ、または後続のテストオペレーションへの組み込みを行うことができます。

RF電力自動測定ソリューション

自動テストの統合では、大規模なテストシステムアーキテクチャ内のプログラマブル測定リソースとしてUSBパワーセンサーを使用します。ダイレクトUSB接続により、別のパワーメータを追加することなくホストコントローラがセンサーと通信できるため、ハードウェアインターフェースが削減され、ソフトウェア制御が簡素化されます。技術者はプログラマブル測定器用標準コマンドを使用して、測定の構成、取得の開始、読み取り値の取得、およびテストシーケンス内の他の機器とのパワー測定の調整を行うことができます。内部および外部トリガは、デバイスのテストサイクルの特定のポイントで取得を行う必要がある場合に追加の制御を提供し、内部ゼロイングにより、高周波入力を繰り返し切断することなく測定ベースラインを確立できます。測定結果は、リミットチェック、保存、レポート作成、または後続のテストステップでの使用のためにホストアプリケーションに直接転送できます。このアプローチにより、高周波パワー検証を、個別の手動測定としてではなく、自動機能および製造テストの統合要素として動作させることができ、デバイスおよびテストステーション間での反復可能な実行をサポートします。

自動RFパワー測定ソリューションのブロック図を見る

自動RF電力測定ソリューションのブロック図

自動RFパワー測定ソリューションの製品をみる

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?